Meniu Caută

Distanțiere rotunde de izolare

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Okrúhle dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.

Cod Serie: SR2797

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
177 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime filet intern Diametru corp Model Lungime distanțier Cumpără
7,6778 RON - 7,6778 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
50.0 mm
5,2568 RON - 5,2568 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
30.0 mm
6,2818 RON - 6,2818 RON 200 În stoc
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
25.0 mm
6,2818 RON - 6,2818 RON 5165 În stoc
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
20.0 mm
6,7422 RON - 6,7422 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
30.0 mm
7,7075 RON - 7,7075 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
25.0 mm
7,2026 RON - 7,2026 RON 54 În stoc
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
45.0 mm
6,6086 RON - 6,6086 RON 100 În stoc
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
45.0 mm
10,3851 RON - 10,8466 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
18.0 mm
5,4156 RON - 5,6464 RON 400 În stoc
M4
8.0 mm
Male/Male
18.0 mm
4,8848 RON - 5,0848 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.5 mm
Male/Male
45.0 mm
5,8214 RON - 5,8214 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
8.0 mm
Male/Male
25.0 mm
5,1383 RON - 5,1383 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
8.0 mm
Male/Male
25.0 mm
6,6086 RON - 6,6086 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
8.0 mm
Male/Male
40.0 mm
5,8214 RON - 5,8214 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
8.0 mm
Male/Male
20.0 mm
4,767 RON - 4,767 RON 200 În stoc
M3
8.0 mm
Male/Male
12.0 mm
6,2076 RON - 6,2076 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
8.0 mm
Male/Male
30.0 mm
5,5095 RON - 5,5095 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
8.0 mm
Male/Male
30.0 mm
5,866 RON - 5,866 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
8.0 mm
Male/Male
45.0 mm
5,866 RON - 5,866 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
8.0 mm
Male/Male
40.0 mm
  • din 9
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 9.5 mm M5 25.0 mm

10176887

Interval de preț
6,2818 RON - 6,2818 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    9.5 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 9.5 mm M4 20.0 mm

10176696

Interval de preț
6,2818 RON - 6,2818 RON

Niveluri de stoc
5165 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    9.5 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 9.5 mm M4 45.0 mm

10176801

Interval de preț
7,2026 RON - 7,2026 RON

Niveluri de stoc
54 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    9.5 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 8.0 mm M4 45.0 mm

10176597

Interval de preț
6,6086 RON - 6,6086 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    8.0 mm
  • Lungime filet intern
    6.0 mm
Bucşe distanţier tată-tată Rotund 8.0 mm M4 18.0 mm PA

10176474

Interval de preț
5,6464 RON - 5,4156 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
Bucşe distanţier tată-tată Rotund 8.0 mm M3 12.0 mm PA

10176269

Interval de preț
4,767 RON - 4,767 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    12.0 mm