Meniu Caută

Distanțiere rotunde de izolare

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Okrúhle dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.

Cod Serie: SR2797

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
177 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime filet intern Diametru corp Model Lungime distanțier Cumpără
4,767 RON - 4,767 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
15.0 mm
4,767 RON - 4,767 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
15.0 mm
5,8214 RON - 5,8214 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
18.0 mm
4,8002 RON - 4,9002 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
20.0 mm
4,2925 RON - 4,4694 RON 100 În stoc
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
25.0 mm
5,1383 RON - 5,1383 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
20.0 mm
5,5544 RON - 5,5544 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
25.0 mm
6,2242 RON - 6,2242 RON 200 În stoc
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
25.0 mm
10,3851 RON - 10,8466 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
18.0 mm
4,5484 RON - 4,5484 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
10.0 mm
4,8771 RON - 5,0771 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
45.0 mm
5,8122 RON - 5,8122 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
40.0 mm
6,2818 RON - 6,2818 RON 200 În stoc
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
25.0 mm
9,3559 RON - 9,3559 RON 200 În stoc
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
45.0 mm
3,9925 RON - 4,1617 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
10.0 mm
5,1383 RON - 5,1383 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
8.0 mm
Male/Male
25.0 mm
3,9617 RON - 4,1288 RON 900 În stoc
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
12.0 mm
  • din 9
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 6.5 mm M3 25.0 mm

10176139

Interval de preț
4,4694 RON - 4,2925 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    6.5 mm
  • Lungime filet intern
    6.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 9.5 mm M4 25.0 mm

10176719

Interval de preț
6,2242 RON - 6,2242 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    9.5 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 9.5 mm M5 25.0 mm

10176887

Interval de preț
6,2818 RON - 6,2818 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    9.5 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 12.7 mm M6 45.0 mm

10177112

Interval de preț
9,3559 RON - 9,3559 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    12.7 mm
  • Lungime filet intern
    12.7 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 6.5 mm M3 12.0 mm

10176047

Interval de preț
4,1288 RON - 3,9617 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    6.5 mm
  • Lungime filet intern
    6.0 mm