Dopuri de protecție filetate concepute pentru a fi utilizate pe filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Designul capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea manuală ușoară pe țevi și tuburi, prin simpla răsucire.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Bușonul de protecție protejează împotriva contaminanților, cum ar fi murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale. Material: LDPE, Nailon 6, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Natural Cod Serie: SR1002, SR5757, SR1054
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | H | L | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7647 RON - 2,0898 RON | 33835 În stoc |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,4448 RON - 1,2067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.89 in
22.6 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,0525 RON - 2,8914 RON | 13200 În stoc |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,797 RON - 2,0898 RON | 2000 În stoc |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,6525 RON - 1,7749 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,6104 RON - 1,6318 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.051 in
26.7 mm
|
13/16 in - 16 UNF/JIC
|
Roșu
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,5576 RON - 7,4289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
G 1/8
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 0,6343 RON - 1,7319 RON | 8200 În stoc |
0.925 in
23.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Roșu
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metric
|
2
|
||
| 0,3508 RON - 0,7829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
Roșu
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,5458 RON - 1,46 RON | 22300 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
Roșu
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 1,6839 RON - 8,0301 RON | 50 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
G 1/4
|
Natural
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 0,5051 RON - 1,2023 RON | 10130 În stoc |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1;0
|
Roșu
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Metric
|
2
|
||
| 0,7241 RON - 1,9037 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1;5
|
Roșu
|
0.713 in
18.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric
|
2
|
||
| 0,6286 RON - 1,6604 RON | 11167 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Roșu
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metric
|
2
|
||
| 1,9927 RON - 5,153 RON | 22612 În stoc |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
Roșu
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,9458 RON - 2,6193 RON | 153652 În stoc |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
Roșu
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,268 RON - 0,6484 RON | 4950 În stoc |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1;0
|
Roșu
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metric
|
2
|
||
| 4,6309 RON - 12,0236 RON | 104 În stoc |
4.134 in
105.0 mm
|
3 in - 11 BSP/GAS
|
Roșu
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
2
|
||
| 0,6666 RON - 1,7606 RON | 2034 În stoc |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
Roșu
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
2
|
||
| 4,1678 RON - 17,6061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.614 in
41.0 mm
|
G 1
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina