Dopuri de protecție filetate concepute pentru a fi utilizate pe filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Designul capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea manuală ușoară pe țevi și tuburi, prin simpla răsucire.
Material: LDPE, PA Culoare: Roșu, Natural Cod Serie: SR1002, SR5757, SR1054
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | H | L | Standard filet | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6429 RON - 7,8343 RON | 50 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
1/4"
|
Natural
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Filete gaz
|
3
|
||
0,3148 RON - 0,701 RON | 4800 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4"
|
Roșu
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Filete gaz
|
1
|
||
0,3408 RON - 0,9118 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4"
|
Roșu
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Filete gaz
|
2
|
||
0,2615 RON - 0,6326 RON | 1470 În stoc |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1
|
Roșu
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Filete Metric
|
2
|
||
0,3217 RON - 0,8602 RON | 1500 În stoc |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8"
|
Roșu
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Filete gaz
|
2
|
||
0,5024 RON - 1,1199 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2"
|
Roșu
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
Filete gaz
|
1
|
||
2,0673 RON - 5,516 RON | 4333 În stoc |
2.173 in
55.2 mm
|
1-1/2"
|
Roșu
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Filete gaz
|
2
|
||
4,5179 RON - 11,7304 RON | 14 În stoc |
4.134 in
105.0 mm
|
3"
|
Roșu
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
Filete gaz
|
2
|
||
0,9227 RON - 2,5555 RON | 18502 În stoc |
1.567 in
39.8 mm
|
1"
|
Roșu
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Filete gaz
|
2
|
||
0,6503 RON - 1,7176 RON | 2434 În stoc |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4"
|
Roșu
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filete gaz
|
2
|
||
0,3423 RON - 0,7638 RON | 3072 În stoc |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8"
|
Roșu
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Filete gaz
|
1
|
||
0,5325 RON - 1,4244 RON | 2960 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2"
|
Roșu
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Filete gaz
|
2
|
||
0,6366 RON - 1,7316 RON | 19550 În stoc |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in x 14
|
Roșu
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
Filete UNF
|
2
|
||
3,5459 RON - 9,7334 RON | 190 În stoc |
2.898 in
73.6 mm
|
2 1/2 in x 12
|
Roșu
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Filete UNF
|
2
|
||
0,3039 RON - 0,8141 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.583 in
14.8 mm
|
5⁄16 in x 24
|
Roșu
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
Filete UNF
|
2
|
||
0,7461 RON - 2,0388 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.315 in
33.4 mm
|
11⁄16 in x 12
|
Roșu
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Filete UNF
|
2
|
||
0,5463 RON - 1,4803 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in x 16
|
Roșu
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Filete UNF
|
2
|
||
0,3545 RON - 0,9607 RON | 2060 În stoc |
0.685 in
17.4 mm
|
7⁄16 in x 20
|
Roșu
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filete UNF
|
2
|
||
0,7776 RON - 2,0388 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.311 in
33.3 mm
|
11⁄16 in x 14
|
Roșu
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Filete UNF
|
2
|
||
0,6859 RON - 2,2762 RON | 15600 În stoc |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1.5
|
Roșu
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Filete Metric
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina