Dopuri de protecție filetate concepute pentru a fi utilizate pe filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Designul capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea manuală ușoară pe țevi și tuburi, prin simpla răsucire.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Bușonul de protecție protejează împotriva contaminanților, cum ar fi murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale. Material: LDPE, Nailon 6, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Natural Cod Serie: SR1002, SR5757, SR1054
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | H | L | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,268 RON - 0,6484 RON | 4950 În stoc |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1;0
|
Roșu
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metric
|
2
|
||
| 4,6309 RON - 12,0236 RON | 104 În stoc |
4.134 in
105.0 mm
|
3 in - 11 BSP/GAS
|
Roșu
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
2
|
||
| 0,6666 RON - 1,7606 RON | 2034 În stoc |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
Roșu
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,463 RON - 1,0549 RON | 16715 În stoc |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1;0
|
Roșu
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metric
|
2
|
||
| 1,9927 RON - 5,153 RON | 22612 În stoc |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
Roșu
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,9458 RON - 2,6193 RON | 153652 În stoc |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
Roșu
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,515 RON - 1,1479 RON | 1800 În stoc |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
Roșu
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,3508 RON - 0,7829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
Roșu
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
BSP
|
|
||
| 4,1678 RON - 17,6061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.614 in
41.0 mm
|
G 1
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 0,7241 RON - 1,9037 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1;5
|
Roșu
|
0.713 in
18.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric
|
2
|
||
| 0,3297 RON - 0,8817 RON | 9500 În stoc |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8 in - 18 BSP/GAS
|
Roșu
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
2
|
||
| 0,5458 RON - 1,46 RON | 22300 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
Roșu
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,3227 RON - 0,7185 RON | 4800 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
Roșu
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,3494 RON - 0,9346 RON | 43500 În stoc |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
Roșu
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,4061 RON - 0,6317 RON | 10000 În stoc |
0.815 in
20.7 mm
|
3/8 in
|
Roșu
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
BSP
|
1
|
||
| 0,3439 RON - 0,535 RON | 3000 În stoc |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 2;0
|
Roșu
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Filete Metric
|
1
|
||
| 0,3775 RON - 0,5873 RON | 24500 În stoc |
0.638 in
16.2 mm
|
1/4 in
|
Roșu
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
BSP
|
1
|
||
| 0,419 RON - 0,6517 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2;5
|
Roșu
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Filete Metric
|
1
|
||
| 0,3798 RON - 0,5909 RON | 12000 În stoc |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x 2;5
|
Roșu
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Filete Metric
|
1
|
||
| 0,3619 RON - 0,5629 RON | 15000 În stoc |
0.815 in
20.7 mm
|
M16 x 1;5
|
Roșu
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Filete Metric
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina