Meniu Caută

Dopuri din tablă - Orificiu variabil

În stoc

Bușoanele din tablă sunt folosite pentru a acoperi găurile în timpul transportului și pot fi utilizate pe produsele din tablă finite, pentru a oferi un finisaj curat. Bușonul protejează manipulatorul de găurile tăiate la mașină, în tablă, care conțin cioburi periculoase în jurul marginilor.

De asemenea, bușonul poate proteja filetele interne de deteriorare în timpul transportului. Designul piesei cu orificii variabile permite fiecărei piese să astupe o varietate de dimensiuni ale orificiilor din tablă.

Sunt o alegere interesantă dacă proiectul dvs. necesită protejarea mai multor găuri, dar preferați un design consistent pentru un aspect general excelent. Utilizate de obicei într-o varietate de aplicații de panouri din tablă, pe produse din diverse industrii.

  • Utilizate pentru obturarea orificiilor în timpul transportului.
  • Protejează filetele interne de deteriorare în timpul transportului.
  • Folosite în aplicații de panouri din tablă pe produse din diferite industrii.
Material: ABS Culoare: Negru Cod Serie: SRTFLH

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
8 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H D d1 d2 Grosime minimă panou h1 Grosime maximă panou Cumpără
0,5953 RON - 0,9261 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.7 mm
52.5 mm
44.5 mm
49.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,4516 RON - 0,7026 RON 2200 În stoc
12.0 mm
21.5 mm
15.0 mm
18.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,5143 RON - 0,80 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.7 mm
32.5 mm
22.0 mm
27.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,5668 RON - 0,8817 RON 2450 În stoc
13.1 mm
43.3 mm
35.0 mm
40.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,3936 RON - 0,6123 RON 1600 În stoc
13.2 mm
16.0 mm
9.5 mm
13.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,4894 RON - 0,7613 RON 1200 În stoc
12.7 mm
25.3 mm
18.4 mm
22.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,4144 RON - 0,6446 RON 900 În stoc
12.5 mm
18.5 mm
11.5 mm
14.5 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,5396 RON - 0,8394 RON 1200 În stoc
13.5 mm
35.0 mm
27.0 mm
33.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
Buşoane pentru tablă 21.5 mm Negru ABS

20571030

Interval de preț
0,7026 RON - 0,4516 RON

Niveluri de stoc
2200 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
Buşoane pentru tablă 43.3 mm Negru ABS

20571078

Interval de preț
0,8817 RON - 0,5668 RON

Niveluri de stoc
2450 În stoc
Caracteristici
  • D
    43.3 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • H
    13.1 mm
  • h1
    2.0 mm
Buşoane pentru tablă 16.0 mm Negru ABS

20571016

Interval de preț
0,6123 RON - 0,3936 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    13.0 mm
  • H
    13.2 mm
  • h1
    2.0 mm
Buşoane pentru tablă 25.3 mm Negru ABS

20571047

Interval de preț
0,7613 RON - 0,4894 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.3 mm
  • d1
    18.4 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    12.7 mm
  • h1
    2.0 mm
Buşoane pentru tablă 18.5 mm Negru ABS

20571023

Interval de preț
0,6446 RON - 0,4144 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • h1
    2.0 mm
Buşoane pentru tablă 35.0 mm Negru ABS

20571061

Interval de preț
0,8394 RON - 0,5396 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • D
    35.0 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h1
    2.0 mm