Meniu Caută

Ejectoare pentru plăci cu circuite imprimate

În stoc

Ejectoarele pentru plăci cu circuite imprimate facilitează inserarea și extragerea acestora. Permit ridicarea prin sprijinire pe rack sau pe șasiu. Împiedică apariția solicitărilor inutile, protejează componentele, circuitele și conectoarele de pe plăcile cu circuite integrate. Ejectorul pentru plăci cu circuite imprimate - se fixează cu siguranță în orificii cu diametrul de .109". Ejector pentru plăci cu circuite imprimate - Include știfturi cu arc pentru instalare

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
8 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Grosime panou Cumpără
10,4325 RON - 10,4325 RON 300 În stoc
27.9 mm
1.6 mm
5,4095 RON - 5,4095 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
1.6 mm
5,5448 RON - 15,7802 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.9 mm
1.6 mm
6,2704 RON - 6,2704 RON 199 În stoc
24.9 mm
2.4 mm
5,7502 RON - 9,9429 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
1.6 mm
7,0371 RON - 7,0371 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
1.6 mm
5,2162 RON - 6,2704 RON 500 În stoc
28.6 mm
2.4 mm
9,433 RON - 9,433 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
1.6 mm
Ejectoare pentru plăci cu circuite imprimate 27.9 mm 6.4 mm Tip 3 Roll Pin Alb

10112489

Interval de preț
10,4325 RON - 10,4325 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Hardware suplimentar incluse
    Roll Pin
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 90 °C
  • Lungime totală
    27.9 mm
  • Lățime totală
    6.4 mm
Ejectoare pentru plăci cu circuite imprimate 24.9 mm 6.4 mm Tip 7 Roll Pin Alb

10316955

Interval de preț
6,2704 RON - 6,2704 RON

Niveluri de stoc
199 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Hardware suplimentar incluse
    Roll Pin
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 90 °C
  • Lungime totală
    24.9 mm
  • Lățime totală
    6.4 mm
Ejectoare pentru plăci cu circuite imprimate 28.6 mm 9.5 mm Tip 1 Roll Pin Alb

10316894

Interval de preț
6,2704 RON - 5,2162 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Hardware suplimentar incluse
    Roll Pin
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 90 °C
  • Lungime totală
    28.6 mm
  • Lățime totală
    9.5 mm