Meniu Caută

Elemente de fixare cu o singură atingere - Blocare cu bilă

În producție

Elementele de fixare cu o singură atingere cu blocare cu bile sunt ideale pentru aplicațiile care necesită schimbări rapide și recurente ale uneltelor sau setări folosind o singură atingere. Sunt durabile și oferă o soluție de prindere sigură și robustă.

Sunt alcătuite din trei părți: un corp, un arc și un rulment cu bile. Arcul ține rulmentul cu bile pe loc și, atunci când este apăsat, se decuplează de corp, eliberând elementul de fixare. Rulmentul cu bile fixează elementul de fixare atunci când este împins înapoi în corp.

Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o gamă largă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale. Sunt rezistente la temperaturi de până la 180 C și pot fi utilizate pentru aplicații precum curele de transmisie sau capace pentru mașini.

  • Sunt durabile și oferă o soluție de prindere sigură și robustă.
  • Sunt alcătuite din trei părți: un corp, un arc și un rulment cu bile.
  • Utilizate pe scară largă într-o serie vastă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SR33918, SR33917, SR33916, SR33915, SR33914, SR33912, SR33910

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
17 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip buton d2 Material h1 d3 d1 -0.05|-0.10 m Cumpără
252,4958 RON - 336,661 RON Solicitați termenul de livrare aici
Buton cu împingere
12.0
Oțel inoxidabil
23.0
6.0
177,2102 RON - 236,2802 RON Solicitați termenul de livrare aici
Buton încastrat
16.0
Oțel
35.0
10.0
172,7642 RON - 230,3522 RON Solicitați termenul de livrare aici
Buton încastrat
12.0
Oțel
25.0
6.0
141,8274 RON - 189,1032 RON Solicitați termenul de livrare aici
Buton cu împingere
16.0
Oțel
16.0
10.0
199,329 RON - 265,772 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner în formă de T
14.0
Oțel
25.0
6.0
181,6932 RON - 242,2576 RON Solicitați termenul de livrare aici
Buton cu împingere
12.0
Oțel inoxidabil
25.0
6.0
336,6734 RON - 448,8978 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner în formă de T
18.0
Oțel inoxidabil
34.0
10.0
336,6734 RON - 448,8978 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner în formă de T
18.0
Oțel inoxidabil
34.0
10.0
256,9418 RON - 342,589 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner în formă de T
18.0
Oțel inoxidabil
34.0
10.0
132,8984 RON - 177,1978 RON Solicitați termenul de livrare aici
Buton cu împingere
12.0
Oțel
12.0
6.0
243,6779 RON - 324,9038 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner în formă de T
14.0
Oțel inoxidabil
25.0
6.0
256,9418 RON - 342,589 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner în formă de T
18.0
Oțel inoxidabil
34.0
10.0
212,63 RON - 283,5066 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner în formă de T
18.0
Oțel
34.0
10.0
256,9418 RON - 342,589 RON Solicitați termenul de livrare aici
Buton cu împingere
16.0
Oțel inoxidabil
32.0
10.0
212,63 RON - 283,5066 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner în formă de T
18.0
Oțel
34.0
10.0
323,4095 RON - 431,2126 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner în formă de T
14.0
Oțel inoxidabil
25.0
6.0
199,329 RON - 265,772 RON Solicitați termenul de livrare aici
Buton cu împingere
16.0
Oțel inoxidabil
35.0
10.0