Meniu Caută

Garnitură cu membrană la intrare - Montare pe orificiu

În stoc

Potrivite pentru aplicații în care spațiul este limitat, iar flexibilitatea și aspectul sunt importante. Se montează rapid şi uşor, fără a fi nevoie de unelte. Anti-praf și montare ușoară. Potrivite pentru găuri nefiletate.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
31 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu panou compatibil Diametru inserție Cumpără
1,3568 RON - 1,8482 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.5 mm
4.0 mm
1,7935 RON - 2,4506 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.5 mm
5.0 mm
4,1846 RON - 5,7063 RON 8650 În stoc
20.0 mm
4.0 mm
3,0135 RON - 3,4559 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.7 mm
19.8 mm
2,6149 RON - 3,5733 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.5 mm
7.0 mm
2,1841 RON - 2,5021 RON 8500 În stoc
5,0018 RON - 6,8194 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
5.0 mm
4,866 RON - 5,6539 RON 40 În stoc
2,6403 RON - 3,1241 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,7935 RON - 2,4506 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.5 mm
5.0 mm
3,3315 RON - 3,3315 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
20.0 mm
5,0018 RON - 6,8194 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
5.0 mm
4,1846 RON - 5,7063 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4.0 mm
2,6149 RON - 3,5733 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.5 mm
7.0 mm
1,3568 RON - 1,8482 RON 3450 În stoc
23.5 mm
4.0 mm
1,3568 RON - 1,8482 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.5 mm
4.0 mm
2,3362 RON - 2,6956 RON 177 În stoc
12.0 mm
12.0 mm
3,0135 RON - 3,4559 RON 300 În stoc
6,8705 RON - 7,9072 RON Solicitați termenul de livrare aici
4,3811 RON - 5,983 RON 2725 În stoc
39.5 mm
11.0 mm
  • din 2
Garnituri cu membrană la intrare M20 PA; TPE Negru

10225301

Interval de preț
5,7063 RON - 4,1846 RON

Niveluri de stoc
8650 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu panou compatibil
    20.0 mm
  • Diametru inserție
    4.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6; Elastomer termoplastic
  • Culoare
    Negru
  • Dimensiune filet
    M20
Garnitură pentru cabluri 1.0 mm 9.0 mm PE; TPE Gri

10276990

Interval de preț
2,5021 RON - 2,1841 RON

Niveluri de stoc
8500 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Polietilenă; Elastomer termoplastic
  • Culoare
    Gri
  • Dimensiune filet
    M16
  • Înălțime totală
    11.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură pentru cabluri 1.0 mm 25.0 mm TPE;PP Gri

10276983

Interval de preț
5,6539 RON - 4,866 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Elastomer termoplastic; Polipropilenă
  • Culoare
    Gri
  • Dimensiune filet
    M32 x 1.5
  • Înălțime totală
    15.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnituri cu membrană la intrare 23.5 mm M16 TPE Negru

10368091

Interval de preț
1,8482 RON - 1,3568 RON

Niveluri de stoc
3450 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu panou compatibil
    23.5 mm
  • Diametru inserție
    4.0 mm
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Culoare
    Negru
  • Dimensiune filet
    M16
Garnitură pentru cabluri 1.0 mm 9.0 mm TPE;PP Gri

10276952

Interval de preț
2,6956 RON - 2,3362 RON

Niveluri de stoc
177 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu panou compatibil
    12.0 mm
  • Diametru inserție
    12.0 mm
  • Material complet
    Elastomer termoplastic; Polipropilenă
  • Culoare
    Gri
  • Dimensiune filet
    M16 x 1.5
Garnitură pentru cabluri 1.0 mm 18.0 mm PE; TPE Gri

10277010

Interval de preț
3,4559 RON - 3,0135 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Polietilenă; Elastomer termoplastic
  • Culoare
    Gri
  • Dimensiune filet
    M25
  • Înălțime totală
    11.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnituri cu membrană la intrare 39.5 mm M32 TPE Alb

10368169

Interval de preț
5,983 RON - 4,3811 RON

Niveluri de stoc
2725 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu panou compatibil
    39.5 mm
  • Diametru inserție
    11.0 mm
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Culoare
    Alb
  • Dimensiune filet
    M32