Sedlové klzáky, označované aj ako sedlové základne, sú vhodné na montáž okolo rúrok a sú navrhnuté tak, aby pomáhali pri pohybe a zároveň chránili povrchy pred škrabancami. Sú vyrobené z akrylonitrilbutadiénstyrénu (ABS) a majú plstenú základňu, ktorá hladko kĺže po rôznych povrchoch. Rúrkový spoj má tvar sedla a základňa je obdĺžniková.
Náš sortiment sedlových klzákov ponúkame v dvoch farbách: číre a čierne.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru tub | Lungime totală | Culoare | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2136 RON - 3,2136 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Transparent
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 3,4521 RON - 3,4521 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Transparent
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 1,4594 RON - 1,4594 RON | 220 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Negru
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 2,1751 RON - 2,1751 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Transparent
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 4,0275 RON - 4,0275 RON | 300 În stoc |
0.795 in
20.2 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Transparent
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 3,8872 RON - 3,8872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.126 in
28.6 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Transparent
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina