Meniu Caută

Glisoare rotunde

În stoc

Glisierele rotunde de susținere a sarcinii servesc atât ca dopuri de protecție, cât și ca glisiere. Ideal pentru aplicații moderate până la grele. Protejează podelele de zgârieturi și deteriorări.

  • Utilizate ca bușon de protecție sau ca aglidă.
  • Concepute pentru a se potrivi la capătul tubului sau conductei.
  • Protejați podelele împotriva zgârieturilor, zgârieturilor și altor deteriorări.
Material: ABS, Nailon, Butirat, LDPE, HDPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1632

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Calibru tub compatibil OD WT Cumpără
0,8803 RON - 1,9969 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
14
19.1 mm
2.1 mm
1,2924 RON - 2,9326 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
18
44.5 mm
1.2 mm
0,8689 RON - 1,2164 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
14
22.2 mm
2.1 mm
0,6707 RON - 0,939 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
15
25.4 mm
2.1 mm
1,3288 RON - 1,8604 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
18
38.1 mm
1.2 mm
1,0185 RON - 2,3041 RON 98 În stoc
Negru
ABS
13
34.9 mm
2.4 mm
0,5805 RON - 0,8128 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
20
14.3 mm
0.9 mm
0,5634 RON - 1,2115 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
22
12.7 mm
0.7 mm
0,6476 RON - 1,4663 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
15
15.9 mm
1.8 mm
0,9475 RON - 1,3265 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
14
31.8 mm
2.1 mm
0,8068 RON - 1,1295 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
16
22.2 mm
1.7 mm
0,7092 RON - 1,6199 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Butirat
17
15.9 mm
1.5 mm
0,7516 RON - 1,7176 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE
13
22.2 mm
2.4 mm
0,8721 RON - 1,9829 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Butirat
16
25.4 mm
1.8 mm
0,9216 RON - 1,2902 RON 4000 În stoc
Negru
ABS
14
25.4 mm
2.1 mm
1,2129 RON - 2,751 RON 1100 În stoc
Negru
ABS
12
38.1 mm
1.1 mm
0,59 RON - 1,3392 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
21
12.7 mm
0.8 mm
1,2129 RON - 2,751 RON 1230 În stoc
Negru
ABS
14
38.1 mm
0.9 mm
0,6201 RON - 1,4104 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
20
12.7 mm
0.9 mm
0,6201 RON - 1,4104 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
ABS
13
15.9 mm
2.4 mm
  • din 5
Rotund Glisor rotund Negru ABS

10165614

Interval de preț
2,3041 RON - 1,0185 RON

Niveluri de stoc
98 În stoc
Caracteristici
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Calibru tub compatibil
    13
  • Material
    ABS
  • Culoare
    Negru
Rotund Glisor rotund Negru ABS

10165416

Interval de preț
1,2902 RON - 0,9216 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Calibru tub compatibil
    14
  • Material
    ABS
  • Culoare
    Negru
Rotund Glisor rotund Negru ABS

10165669

Interval de preț
2,751 RON - 1,2129 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Calibru tub compatibil
    12
  • Material
    ABS
  • Culoare
    Negru
Rotund Glisor rotund Negru ABS

10165676

Interval de preț
2,751 RON - 1,2129 RON

Niveluri de stoc
1230 În stoc
Caracteristici
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Calibru tub compatibil
    14
  • Material
    ABS
  • Culoare
    Negru