Štvrťotáčkový zámok s krídlovým úchopom je určený na zabezpečenie dverí, skriniek, krytov a iných prístupových bodov. Ovláda sa otočením úchopu o 90 stupňov, čím sa zámok zasunie alebo uvoľní. Sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce časté otváranie a zatváranie. Každý zámok sa dodáva s vonkajším tesnením a montážnou maticou.
Jednoducho a rýchlo sa inštaluje vložením do inštalačného otvoru a utiahnutím matice. Sortiment produktov zahŕňa rôzne materiály, povrchové úpravy a rozpätia zachytenia, ktoré sa používajú v rôznych aplikáciách, ako sú elektrické skrine, nábytkové skrine a kryty zariadení.
Cod Serie: SR5522
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Prindere maximă | Lungime camă | Finalizare | Material corp | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,233 RON - 19,0292 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.728 in
18.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Placat cu crom
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
||
20,2206 RON - 28,3088 RON | 16 În stoc |
0.965 in
24.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Fără finisaj
|
Poliamidă
|
||
21,8136 RON - 32,8302 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
13,955 RON - 19,537 RON | 2 În stoc |
1.122 in
28.5 mm
|
|
Placat cu crom
|
|
||
12,233 RON - 19,0292 RON | 27 În stoc |
0.965 in
24.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Placat cu crom
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
||
14,7533 RON - 20,6546 RON | 26 În stoc |
0.571 in
14.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vopsit electrostatic
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
||
14,7533 RON - 20,6546 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.728 in
18.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Placat cu crom
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
||
13,6874 RON - 19,1623 RON | 72 În stoc |
0.965 in
24.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vopsit electrostatic
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
||
13,6874 RON - 19,1623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.728 in
18.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vopsit electrostatic
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
||
8,7239 RON - 12,2134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.886 in
22.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Fără finisaj
|
Poliamidă
|
||
12,4362 RON - 19,1518 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Placat cu crom
|
|
||
9,4057 RON - 26,8124 RON | 9 În stoc |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Placat cu crom
|
|
||
12,5454 RON - 17,5636 RON | 47 În stoc |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vopsit electrostatic
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
||
14,7533 RON - 20,6546 RON | 9 În stoc |
0.965 in
24.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Placat cu crom
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
||
20,3598 RON - 36,8358 RON | 54 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
13,5325 RON - 15,0361 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
14,8706 RON - 20,8188 RON | 18 În stoc |
0.728 in
18.5 mm
|
|
Placat cu crom
|
|
||
18,3747 RON - 20,4163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
14,1628 RON - 19,8279 RON | 1 În stoc |
0.965 in
24.5 mm
|
|
Placat cu crom
|
|
||
12,5934 RON - 17,6308 RON | 20 În stoc |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Placat cu crom
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina