Uzáver HVAC je vonkajší uzamykací systém poskytujúci bezpečnosť pre dvere pod tlakom. Tento ľavý a pravý zámok je možné zvoliť s rukoväťou T alebo L. Zákazníkov, ktorí kupujú tento produkt, by tiež mohol zaujímať náš sortiment tesnení odolných proti poveternostným vplyvom.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Tip mâner | Lungime totală | Material | Tip cheie | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,0915 RON - 15,6979 RON | 45 În stoc |
Mâner de siguranță
|
4.921 in
125.0 mm
|
Oțel
|
Fără cheie
|
||
42,1066 RON - 58,9493 RON | 140 În stoc |
Fără mâner
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Cheie Euro (5333)
|
||
33,1013 RON - 51,4909 RON | 86 În stoc |
Fără mâner
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Fără cheie
|
||
33,1013 RON - 51,4909 RON | 2 În stoc |
Fără mâner
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Cheie Euro (5333)
|
||
62,1805 RON - 69,0895 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fără mâner
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zamac
|
Cheie Euro (5333)
|
||
56,3625 RON - 62,625 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fără mâner
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zamac
|
Fără cheie
|
||
32,0031 RON - 44,8044 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fără mâner
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Fără cheie
|
||
38,8913 RON - 60,4977 RON | 22 În stoc |
Mâner exterior cu blocare
|
8.858 in
225.0 mm
|
PA
|
Fără cheie
|
||
45,7843 RON - 71,2201 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fără mâner
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Cheie Euro (5333)
|
||
33,3126 RON - 46,6376 RON | 9 În stoc |
Fără mâner
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Fără cheie
|
||
56,4616 RON - 79,6405 RON | 28 În stoc |
Fără mâner
|
3.701 in
94.0 mm
|
Zamac
|
Cheie Euro (5333)
|
||
51,2043 RON - 72,1789 RON | 11 În stoc |
Fără mâner
|
3.701 in
94.0 mm
|
Zamac
|
Fără cheie
|
||
978,2691 RON - 2 054,3651 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fără mâner
|
3.701 in
94.0 mm
|
Zamac
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
||
24,7211 RON - 38,455 RON | 29 În stoc |
Placă opritoare
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zamac
|
Fără cheie
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina