Meniu Caută

Încuietori cu sfert de rotație pentru uși groase

În stoc

Otočné západky sú vhodné pre tenké panely ako sú dvere s izoláciou. Dodávajú sa s 5 mm dvojzubom a sú pochromované. Poskytujú utesnenie so stupeňom krytia IP65 a dodávajú sa s gumeným tesnením.

Cod Serie: SR5526

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
46 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip cheie Lungime prindere Interval prindere Grosime maximă ușă compatibilă Cumpără
23,6735 RON - 44,5316 RON 37 În stoc
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
12,0067 RON - 18,6771 RON Solicitați termenul de livrare aici
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
46,2021 RON - 46,2021 RON 61 În stoc
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
58.0 mm
58.0 mm
40.0 mm
23,8055 RON - 37,0308 RON Solicitați termenul de livrare aici
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
43,729 RON - 61,2206 RON Solicitați termenul de livrare aici
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
11,2384 RON - 17,482 RON 37 În stoc
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
46.0 mm
48.0 mm
30.0 mm
43,729 RON - 61,2206 RON 10 În stoc
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
40.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
23,6735 RON - 44,5316 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cheie triunghiulară 8.0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
18,8483 RON - 56,9182 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cheie pătrată de 8,0 mm
40.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
43,729 RON - 61,2206 RON 8 În stoc
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
47,3572 RON - 66,30 RON Solicitați termenul de livrare aici
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
50.0 mm
50.0 mm
40.0 mm
21,8259 RON - 41,0517 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cheie triunghiulară 8.0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
25,7157 RON - 40,0022 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cheie triunghiulară 8.0 mm
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
13,3471 RON - 20,7621 RON 34 În stoc
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
47,3572 RON - 66,30 RON 410 În stoc
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
55.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
43,729 RON - 61,2206 RON 4 În stoc
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
50.0 mm
50.0 mm
30.0 mm
18,8484 RON - 35,4504 RON 211 În stoc
Cheie triunghiulară 8.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
21,8259 RON - 41,0517 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cheie pătrată de 8,0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
20,3372 RON - 38,2418 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cheie pătrată de 8,0 mm
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
  • din 3
Încuietoare cu sfert de rotație Floare de cheie dublă de 3,0 mm 70.0 mm Aliaj de zinc

20058579

Interval de preț
44,5316 RON - 23,6735 RON

Niveluri de stoc
37 În stoc
Caracteristici
  • Tip cheie
    Floare de cheie dublă de 3,0 mm
  • Material camă
    Oțel
  • Material carcasă
    Zamac
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Lungime camă
    45.0 mm
Încuietoare cu sfert de rotație Floare de cheie dublă de 5,0 mm 58.0 mm Aliaj de zinc

20120603

Interval de preț
46,2021 RON - 46,2021 RON

Niveluri de stoc
61 În stoc
Caracteristici
  • Tip cheie
    Floare de cheie dublă de 5,0 mm
  • Material camă
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Material carcasă
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Lungime camă
    45.0 mm
Încuietoare cu sfert de rotație Floare de cheie dublă de 5,0 mm 48.0 mm Aliaj de zinc

20120566

Interval de preț
17,482 RON - 11,2384 RON

Niveluri de stoc
37 În stoc
Caracteristici
  • Tip cheie
    Floare de cheie dublă de 5,0 mm
  • Material camă
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Material carcasă
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Lungime camă
    45.0 mm
Încuietoare cu sfert de rotație Floare de cheie dublă de 5,0 mm 30.0 mm Aliaj de zinc

20120535

Interval de preț
61,2206 RON - 43,729 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Tip cheie
    Floare de cheie dublă de 5,0 mm
  • Material camă
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Material carcasă
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Lungime camă
    45.0 mm
Încuietoare cu sfert de rotație Floare de cheie dublă de 5,0 mm 44.0 mm Aliaj de zinc

20120542

Interval de preț
61,2206 RON - 43,729 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Tip cheie
    Floare de cheie dublă de 5,0 mm
  • Material camă
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Material carcasă
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Lungime camă
    45.0 mm
Încuietoare cu sfert de rotație Floare de cheie dublă de 5,0 mm 70.0 mm Aliaj de zinc

20058777

Interval de preț
20,7621 RON - 13,3471 RON

Niveluri de stoc
34 În stoc
Caracteristici
  • Tip cheie
    Floare de cheie dublă de 5,0 mm
  • Material camă
    Oțel
  • Material carcasă
    Zamac
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Lungime camă
    45.0 mm
Încuietoare cu sfert de rotație Floare de cheie dublă de 5,0 mm 56.0 mm Aliaj de zinc

20058708

Interval de preț
66,30 RON - 47,3572 RON

Niveluri de stoc
410 În stoc
Caracteristici
  • Tip cheie
    Floare de cheie dublă de 5,0 mm
  • Material camă
    Oțel
  • Material carcasă
    Zamac
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Lungime camă
    45.0 mm
Încuietoare cu sfert de rotație Floare de cheie dublă de 5,0 mm 50.0 mm Aliaj de zinc

20058678

Interval de preț
61,2206 RON - 43,729 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Tip cheie
    Floare de cheie dublă de 5,0 mm
  • Material camă
    Oțel
  • Material carcasă
    Zamac
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Lungime camă
    45.0 mm
Încuietoare cu sfert de rotație Cheie triunghiulară 8.0 mm 30.0 mm Aliaj de zinc

20058876

Interval de preț
35,4504 RON - 18,8484 RON

Niveluri de stoc
211 În stoc
Caracteristici
  • Tip cheie
    Cheie triunghiulară 8.0 mm
  • Material camă
    Oțel
  • Material carcasă
    Zamac
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Lungime camă
    45.0 mm