Meniu Caută

Încuietori glisante cu arc

În stoc

Náš sortiment pružinových západiek je vhodný pre aplikácie do dreva a kovu. Sortiment sa dodáva so zarážkou alebo bez zarážky a s dorazom alebo bez dorazu pri otvorení. Ľahko sa inštalujú pomocou jediného otvoru na ráme a dverách.

Cod Serie: SR5471

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
15 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală corp Lățime totală corp Finalizare Diametru şurub Cumpără
98,1161 RON - 215,537 RON 70 În stoc
73.0 mm
Placat cu zinc
16.0 mm
66,9528 RON - 141,4217 RON 9 În stoc
60.0 mm
Placat cu zinc
9.5 mm
90,9581 RON - 202,301 RON 5 În stoc
73.0 mm
Placat cu zinc
16.0 mm
36,8324 RON - 57,2947 RON 51 În stoc
154.0 mm
42.0 mm
Placat cu zinc
12.0 mm
58,6413 RON - 128,8206 RON 15 În stoc
56.0 mm
Placat cu zinc
12.0 mm
33,1246 RON - 73,6627 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
Placat cu zinc
8.0 mm
59,3122 RON - 130,2962 RON 43 În stoc
56.0 mm
Placat cu zinc
12.0 mm
347,927 RON - 734,4485 RON 5 În stoc
75.0 mm
Placat cu zinc
16.0 mm
24,9069 RON - 38,7441 RON 5 În stoc
154.0 mm
42.0 mm
Placat cu zinc
12.0 mm
33,4905 RON - 74,4141 RON 50 În stoc
36.0 mm
Placat cu zinc
8.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
73.5 mm
Brut
12.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
73.5 mm
Brut
12.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
Eloxat
12.9 mm
Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
Eloxat
12.9 mm
Solicitați termenul de livrare aici
132.0 mm
Placat cu zinc
9.5 mm
Încuietoare glisantă 73.0 mm (L) Oțel

10208045

Interval de preț
215,537 RON - 98,1161 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Tip încuietoare
    Orientat în sus
  • Diametru şurub
    16.0 mm
  • Lungime totală corp
    73.0 mm
Încuietoare glisantă 60.0 mm (L) Oțel

10281291

Interval de preț
141,4217 RON - 66,9528 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Tip încuietoare
    Cu arc
  • Diametru şurub
    9.5 mm
  • Proiecție bolț
    52.0 mm
  • Lungime totală corp
    60.0 mm
Încuietoare glisantă 73.0 mm (L) Oțel

10208076

Interval de preț
202,301 RON - 90,9581 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Tip încuietoare
    Orientat în jos
  • Diametru şurub
    16.0 mm
  • Lungime totală corp
    73.0 mm
Încuietoare glisantă 154.0 mm (L) Oțel

10095676

Interval de preț
57,2947 RON - 36,8324 RON

Niveluri de stoc
51 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Model
    With stud
  • Diametru şurub
    12.0 mm
  • Proiecție bolț
    29.0 mm
Încuietoare glisantă 56.0 mm (L) Oțel

10208069

Interval de preț
128,8206 RON - 58,6413 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Tip încuietoare
    Orientat în jos
  • Diametru şurub
    12.0 mm
  • Lungime totală corp
    56.0 mm
Încuietoare glisantă 56.0 mm (L) Oțel

10208038

Interval de preț
130,2962 RON - 59,3122 RON

Niveluri de stoc
43 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Tip încuietoare
    Orientat în sus
  • Diametru şurub
    12.0 mm
  • Lungime totală corp
    56.0 mm
Încuietoare glisantă 75.0 mm (L) Oțel

10281284

Interval de preț
734,4485 RON - 347,927 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Tip încuietoare
    Cu arc
  • Diametru şurub
    16.0 mm
  • Proiecție bolț
    45.0 mm
  • Lungime totală corp
    75.0 mm
Balama cu arc Fără bolț 154.0 mm 42.0 mm Oțel

10095669

Interval de preț
38,7441 RON - 24,9069 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Model
    Without stud
  • Diametru şurub
    12.0 mm
  • Proiecție bolț
    29.0 mm
Încuietoare glisantă 36.0 mm (L) Oțel

10208021

Interval de preț
74,4141 RON - 33,4905 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Tip încuietoare
    Orientat în sus
  • Diametru şurub
    8.0 mm
  • Lungime totală corp
    36.0 mm