Tento sortiment zámkov je ideálny pre zásuvky a skrinky na drevený nábytok. Prevedenie a povrchové úpravy sú štýlové a poskytujú estetický vzhľad. Na výber s rovnakými alebo rôznymi kľúčmi.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Mecanism închizător | Adâncime cilindru | Lungime camă | Material | Diametru orificiu șurub | Grosime maximă panou | Chei | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,7751 RON - 219,9337 RON | 11 În stoc |
Vertical
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Cu chei la fel
|
||
| 73,1236 RON - 84,6652 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Left Hand
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Cu chei la fel
|
||
| 88,7751 RON - 219,9337 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Left Hand
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Cu chei diferite
|
||
| 76,6733 RON - 219,9337 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Right Hand
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Cu chei la fel
|
||
| 88,7751 RON - 219,9337 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Vertical
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Cu chei diferite
|
||
| 10273135 | 73,1236 RON - 209,7517 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Right Hand
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Cu chei diferite
|
|
| 1,0712 RON - 1,6663 RON | 995 În stoc |
Încuietoare de blocare
|
|
|
Oțel
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Cu chei diferite
|
||
| 26,0262 RON - 40,4852 RON | 35 În stoc |
Slide
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oțel
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Cu chei diferite
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina