Meniu Caută

Inserții de tub dreptunghiulare

În stoc

Inserțiile și glisierele dreptunghiulare sunt ideale pentru cele mai populare dimensiuni și calibre de tuburi dreptunghiulare. Când sunt introduse într-un capăt de tub, oferă un aspect curat și ordonat aplicației finite.

Au un design cu nervuri pentru o inserare ușoară și o potrivire pozitivă. Aceste inserții oferă protecție la suprafață și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în secțiunea interioară a țevii sau tubului.

Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră. Gama noastră vastă vă stă la dispoziție cu o serie de dimensiuni și opțiuni de culoare.

  • Ideale pentru cele mai populare dimensiuni și calibre de tuburi și țevi dreptunghiulare.
  • Oferă un aspect îngrijit și ordonat.
  • Oferă protecție la suprafață și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți.
Material: ABS, LDPE, PE Culoare: Negru, Alb, Gri, Argintiu, Maro, Albastru, Verde, Roșu, Galben Cod Serie: SRANR, SR1550

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
358 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate B T2 Culoare A Material T1 Tip Cumpără
0,412 RON - 0,9084 RON 2100 În stoc
25.0 mm
0.8 mm
Negru
25.0 mm
PE
2.5 mm
1
2,685 RON - 5,9113 RON 500 În stoc
70.0 mm
1.0 mm
Negru
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
2,2463 RON - 5,0029 RON 500 În stoc
50.0 mm
1.5 mm
Negru
50.0 mm
PE
2.0 mm
1
4,506 RON - 12,2429 RON 210 În stoc
120.0 mm
2.0 mm
Negru
120.0 mm
PE
4.0 mm
1
4,5858 RON - 10,1278 RON 400 În stoc
60.0 mm
2.5 mm
Negru
100.0 mm
PE
4.5 mm
1
2,5786 RON - 5,6943 RON 526 În stoc
25.0 mm
1.0 mm
Negru
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,4923 RON - 2,4233 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
1.0 mm
Alb
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,6565 RON - 2,7108 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
1.0 mm
Alb
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,4923 RON - 2,4233 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
1.0 mm
Gri
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
5,9948 RON - 13,2326 RON 130 În stoc
80.0 mm
3.0 mm
Negru
100.0 mm
PE
5.5 mm
1
1,6565 RON - 2,7108 RON 50 În stoc
30.0 mm
1.0 mm
Negru
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
5,0246 RON - 12,7326 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
1.0 mm
Negru
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
3,8334 RON - 11,1991 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
1.0 mm
Negru
80.0 mm
PE
2.5 mm
1
6,0612 RON - 13,3054 RON 7 În stoc
20.0 mm
1.0 mm
Negru
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
7,8312 RON - 19,0442 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
3.0 mm
Negru
120.0 mm
PE
5.5 mm
1
0,6885 RON - 1,5456 RON 2000 În stoc
30.0 mm
1.5 mm
Negru
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,9224 RON - 2,0336 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
1.5 mm
Negru
40.0 mm
PE
2.0 mm
1
3,7239 RON - 10,8706 RON 20 În stoc
40.0 mm
1.0 mm
Negru
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
4,9979 RON - 10,4956 RON 84 În stoc
60.0 mm
1.5 mm
Negru
80.0 mm
PE
3.5 mm
1
2,8445 RON - 6,2773 RON 1400 În stoc
70.0 mm
1.0 mm
Negru
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
  • din 18
Inserție tub dreptunghiular 25.0 mm 25.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Negru PE

10287224

Interval de preț
0,9084 RON - 0,412 RON

Niveluri de stoc
2100 În stoc
Caracteristici
  • A
    25.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Dreptunghiular Inserție tub 2.0 mm 1.0 mm Negru PE

10287309

Interval de preț
5,9113 RON - 2,685 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • A
    70.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h1
    5.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dreptunghiular Inserție tub 2.0 mm 1.5 mm Negru PE

10287286

Interval de preț
5,0029 RON - 2,2463 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • A
    50.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserție tub dreptunghiular 120.0 mm 120.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Negru PE

10287200

Interval de preț
12,2429 RON - 4,506 RON

Niveluri de stoc
210 În stoc
Caracteristici
  • A
    120.0 mm
  • B
    120.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 100.0 mm 60.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Negru PE

10287163

Interval de preț
10,1278 RON - 4,5858 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.5 mm
Dreptunghiular Inserție tub 2.0 mm 1.0 mm Negru PE

10287293

Interval de preț
5,6943 RON - 2,5786 RON

Niveluri de stoc
526 În stoc
Caracteristici
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 100.0 mm 80.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Negru PE

10287170

Interval de preț
13,2326 RON - 5,9948 RON

Niveluri de stoc
130 În stoc
Caracteristici
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negru PE

10327135

Interval de preț
2,7108 RON - 1,6565 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 70.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negru PE

10182130

Interval de preț
13,3054 RON - 6,0612 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • A
    70.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dreptunghiular Inserție tub 2.0 mm 1.5 mm Negru PE

10287255

Interval de preț
1,5456 RON - 0,6885 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • A
    30.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserție tub dreptunghiular 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negru PE

10327159

Interval de preț
10,8706 RON - 3,7239 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dreptunghiular Inserție tub 3.5 mm 1.5 mm Negru PE

10287361

Interval de preț
10,4956 RON - 4,9979 RON

Niveluri de stoc
84 În stoc
Caracteristici
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Dreptunghiular Inserție tub 2.0 mm 1.0 mm Negru PE

10287316

Interval de preț
6,2773 RON - 2,8445 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • A
    70.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm