Meniu Caută

Inserții de tub dreptunghiulare

În stoc

Inserțiile și glisierele dreptunghiulare sunt ideale pentru cele mai populare dimensiuni și calibre de tuburi dreptunghiulare. Când sunt introduse într-un capăt de tub, oferă un aspect curat și ordonat aplicației finite.

Au un design cu nervuri pentru o inserare ușoară și o potrivire pozitivă. Aceste inserții oferă protecție la suprafață și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în secțiunea interioară a țevii sau tubului.

Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră. Gama noastră vastă vă stă la dispoziție cu o serie de dimensiuni și opțiuni de culoare.

  • Ideale pentru cele mai populare dimensiuni și calibre de tuburi și țevi dreptunghiulare.
  • Oferă un aspect îngrijit și ordonat.
  • Oferă protecție la suprafață și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți.
Material: ABS, LDPE, PE Culoare: Negru, Alb, Gri, Argintiu, Maro, Albastru, Verde, Roșu, Galben Cod Serie: SRANR, SR1550

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
358 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate B T2 Culoare A Material T1 Tip Cumpără
6,7391 RON - 20,2972 RON 8 În stoc
60.0 mm
2.5 mm
Gri
100.0 mm
PE
4.5 mm
1
5,1839 RON - 20,1909 RON 407 În stoc
40.0 mm
1.0 mm
Negru
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
6,9518 RON - 20,9751 RON 8 În stoc
30.0 mm
1.5 mm
Alb
120.0 mm
PE
2.0 mm
1
6,1143 RON - 18,4761 RON 10 În stoc
40.0 mm
1.0 mm
Alb
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
7,6031 RON - 18,4895 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
3.0 mm
Gri
120.0 mm
PE
5.5 mm
1
5,1839 RON - 20,1909 RON 4 În stoc
40.0 mm
1.0 mm
Gri
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
2,9109 RON - 8,5203 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
1.0 mm
Alb
60.0 mm
PE
2.5 mm
1
4,2933 RON - 10,9395 RON 15 În stoc
40.0 mm
1.5 mm
Alb
100.0 mm
PE
4.0 mm
1
6,7657 RON - 20,4035 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
3.0 mm
Alb
120.0 mm
PE
5.0 mm
1
3,4559 RON - 10,0622 RON 9 În stoc
30.0 mm
1.5 mm
Gri
100.0 mm
PE
3.5 mm
1
17,6653 RON - 27,2623 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
3.0 mm
Gri
100.0 mm
PE
5.5 mm
1
19,8852 RON - 28,0865 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
2.0 mm
Negru
100.0 mm
PE
3.0 mm
1
4,5858 RON - 10,1278 RON 400 În stoc
60.0 mm
2.5 mm
Negru
100.0 mm
PE
4.5 mm
1
6,5397 RON - 14,3716 RON 200 În stoc
120.0 mm
3.0 mm
Negru
120.0 mm
PE
5.0 mm
1
4,2933 RON - 9,4771 RON 343 În stoc
100.0 mm
1.5 mm
Negru
100.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4266 RON - 0,9409 RON 4400 În stoc
25.0 mm
1.0 mm
Negru
25.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,2591 RON - 0,5707 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
0.8 mm
Negru
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
2,4058 RON - 5,8028 RON 219 În stoc
70.0 mm
1.0 mm
Negru
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,6885 RON - 1,5456 RON 2000 În stoc
30.0 mm
1.5 mm
Negru
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
3,7239 RON - 10,8706 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
1.0 mm
Gri
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
  • din 18
Inserție tub dreptunghiular 100.0 mm 60.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Gri PE

10182413

Interval de preț
20,2972 RON - 6,7391 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.5 mm
Inserție tub dreptunghiular 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negru PE

10182277

Interval de preț
20,1909 RON - 5,1839 RON

Niveluri de stoc
407 În stoc
Caracteristici
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 120.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Alb PE

10182475

Interval de preț
20,9751 RON - 6,9518 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserție tub dreptunghiular 70.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Alb PE

10182161

Interval de preț
18,4761 RON - 6,1143 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gri PE

10182260

Interval de preț
20,1909 RON - 5,1839 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 100.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Alb PE

10182352

Interval de preț
10,9395 RON - 4,2933 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserție tub dreptunghiular 100.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Gri PE

10182345

Interval de preț
10,0622 RON - 3,4559 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserție tub dreptunghiular 100.0 mm 60.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Negru PE

10287163

Interval de preț
10,1278 RON - 4,5858 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.5 mm
Inserție tub dreptunghiular 120.0 mm 120.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Negru PE

10287194

Interval de preț
14,3716 RON - 6,5397 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • A
    120.0 mm
  • B
    120.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 100.0 mm 100.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Negru PE

10287156

Interval de preț
9,4771 RON - 4,2933 RON

Niveluri de stoc
343 În stoc
Caracteristici
  • A
    100.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Dreptunghiular Inserție tub 3.0 mm 1.0 mm Negru PE

10287231

Interval de preț
0,9409 RON - 0,4266 RON

Niveluri de stoc
4400 În stoc
Caracteristici
  • A
    25.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dreptunghiular Inserție tub 2.0 mm 1.0 mm Negru PE

10287323

Interval de preț
5,8028 RON - 2,4058 RON

Niveluri de stoc
219 În stoc
Caracteristici
  • A
    70.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dreptunghiular Inserție tub 2.0 mm 1.5 mm Negru PE

10287255

Interval de preț
1,5456 RON - 0,6885 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • A
    30.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm