Meniu Caută

Inserții de tub ovale - Multifunctionale

În stoc

Inserțiile multifuncționale pentru tuburi ovale sunt o alegere ideală atunci când estetica produsului final nu este o prioritate. Se potrivesc strâns în țevi, stâlpi sau bare ovale și ajută la prevenirea contaminării, oferind în același timp siguranță și un finisaj curat la marginile ascuțite ale tuburilor proaspăt tăiate.

O gamă practică și rentabilă , care include pereți mai subțiri și o mare varietate de dimensiuni, îndeplinind cerințele esențiale de protecție a inserției tubului. Sunt o alegere practică, mai ales dacă aspectul aplicației dumneavoastră nu este un factor crucial.

Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu ajutorul unui ciocan, rezultând un proces de asamblare rapid și eficient. Pot fi utilizate în construcția de mașini sau în orice aplicație în care este necesară tubulatura structurală.

  • Ideale atunci când estetica nu este o prioritate.
  • Se potrivesc strâns în tubul oval, prevenind contaminarea și oferind siguranță.
  • Folosite în construcția de mașini sau acolo unde este necesară țeava structurală.
Material: LDPE Culoare: Negru Cod Serie: SRILO

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate B A H h Grosime maximă perete Minimum Wall Thickness Cumpără
0,3306 RON - 0,5143 RON 1250 În stoc
25.0 mm
50.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1527 RON - 0,2375 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,1547 RON - 0,2166 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.0 mm
0,2282 RON - 0,3549 RON 6750 În stoc
20.0 mm
40.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Oval Inserție tub 50.0 mm 12.0 mm Negru LDPE

20592585

Interval de preț
0,5143 RON - 0,3306 RON

Niveluri de stoc
1250 În stoc
Caracteristici
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Oval Inserție tub 40.0 mm 12.0 mm Negru LDPE

20592578

Interval de preț
0,3549 RON - 0,2282 RON

Niveluri de stoc
6750 În stoc
Caracteristici
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm