Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.
Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.
Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | AxA | h | Culoare | Material | Finalizare | t | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1128 RON - 2,4477 RON | 640 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,1479 RON - 2,6337 RON | 207 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,4173 RON - 3,7073 RON | 1050 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,4768 RON - 0,6607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gri
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 6,8804 RON - 15,4257 RON | 1000 În stoc |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 38,4211 RON - 47,7131 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Gri
|
PE
|
Erodat
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 36,8135 RON - 45,7375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gri
|
PE
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 2,248 RON - 2,248 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,3202 RON - 2,5431 RON | 2488 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2588 RON - 0,6267 RON | 1790 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2234 RON - 0,5448 RON | 2000 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2588 RON - 0,6267 RON | 5500 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,3202 RON - 2,5431 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Lustruit
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,5696 RON - 9,4221 RON | 805 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,7711 RON - 3,8829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,4698 RON - 5,4589 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri
|
PE
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 4,2509 RON - 10,7361 RON | 25 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Alb
|
PE
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,7452 RON - 0,9645 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alb
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,6022 RON - 1,098 RON | 60 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Erodat
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 1,094 RON - 2,7377 RON | 2162 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina