Meniu Caută

Inserții de tub pătrat

În stoc

Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.

Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.

Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.

  • Produs de finisare utilizat pentru produse tubulare pătrate.
  • Ideale de utilizat pe mobilier și echipamente industriale.
  • Ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor și protejează tubul de elementele externe.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
311 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate AxA h Culoare Material Finalizare t Tip Cumpără
1,1128 RON - 2,4477 RON 640 În stoc
35.0 mm
19.3 mm
Negru
PE
Lustruit
2.0 mm
1
1,1479 RON - 2,6337 RON 207 În stoc
40.0 mm
18.9 mm
Negru
PE
Lustruit
2.5 mm
1
1,4173 RON - 3,7073 RON 1050 În stoc
40.0 mm
16.0 mm
Negru
PE
2.0 mm
0,4768 RON - 0,6607 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
13.0 mm
Gri
PE
Erodat
2.0 mm
1
6,8804 RON - 15,4257 RON 1000 În stoc
63.5 mm
14.5 mm
Gri
LDPE - PIR
Erodat
3.0 mm
1
38,4211 RON - 47,7131 RON Solicitați termenul de livrare aici
140.0 mm
35.0 mm
Gri
PE
Erodat
7.0 mm
1
36,8135 RON - 45,7375 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
24.0 mm
Gri
PE
Erodat
4.0 mm
1
2,248 RON - 2,248 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.4 mm
15.1 mm
Gri
LDPE - PIR
Lustruit
3.0 mm
1
1,3202 RON - 2,5431 RON 2488 În stoc
50.8 mm
14.5 mm
Negru
LDPE
Erodat
3.0 mm
0,2588 RON - 0,6267 RON 1790 În stoc
22.0 mm
11.5 mm
Negru
PE
Lustruit
2.5 mm
1
0,2234 RON - 0,5448 RON 2000 În stoc
20.0 mm
11.5 mm
Alb
LDPE - PIR
Lustruit
2.5 mm
1
0,2588 RON - 0,6267 RON 5500 În stoc
22.0 mm
11.5 mm
Negru
LDPE
Erodat
2.5 mm
1,3202 RON - 2,5431 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
14.5 mm
Negru
LDPE
Lustruit
3.0 mm
3,5696 RON - 9,4221 RON 805 În stoc
80.0 mm
22.0 mm
Alb
LDPE - PIR
Erodat
4.0 mm
1,7711 RON - 3,8829 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
14.5 mm
Negru
PE
Erodat
3.0 mm
1
2,4698 RON - 5,4589 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
14.5 mm
Gri
PE
Erodat
3.0 mm
1
4,2509 RON - 10,7361 RON 25 În stoc
55.0 mm
14.5 mm
Alb
PE
Erodat
4.0 mm
1
0,7452 RON - 0,9645 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
12.0 mm
Alb
PE
Erodat
2.0 mm
1
0,6022 RON - 1,098 RON 60 În stoc
22.0 mm
11.5 mm
Negru
PE
Erodat
3.5 mm
1
1,094 RON - 2,7377 RON 2162 În stoc
45.0 mm
14.5 mm
Gri
LDPE - PIR
Lustruit
3.0 mm
  • din 16
Square Tube Insert 35.0 mm 19.3 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376959

Interval de preț
2,4477 RON - 1,1128 RON

Niveluri de stoc
640 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    19.3 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 18.9 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10376966

Interval de preț
2,6337 RON - 1,1479 RON

Niveluri de stoc
207 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    18.9 mm
  • h1
    6.6 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 16.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257524

Interval de preț
3,7073 RON - 1,4173 RON

Niveluri de stoc
1050 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080580

Interval de preț
15,4257 RON - 6,8804 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077429

Interval de preț
2,5431 RON - 1,3202 RON

Niveluri de stoc
2488 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077054

Interval de preț
0,6267 RON - 0,2588 RON

Niveluri de stoc
1790 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077511

Interval de preț
0,5448 RON - 0,2234 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077344

Interval de preț
0,6267 RON - 0,2588 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10077702

Interval de preț
9,4221 RON - 3,5696 RON

Niveluri de stoc
805 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10181096

Interval de preț
10,7361 RON - 4,2509 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10180945

Interval de preț
1,098 RON - 0,6022 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077757

Interval de preț
2,7377 RON - 1,094 RON

Niveluri de stoc
2162 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm