Meniu Caută

Inserții dreptunghiulare placate cu crom

În stoc

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Inserțiile rectangulare sunt aplicate într-o varietate de aplicații tubulare.
  • Oferă un aspect ordonat și aranjat.
Material: ABS, PE Culoare: Argintiu, Negru Cod Serie: SR5721, SR1553

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
20 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate T2 h B Material A T1 Tip Cumpără
4,2661 RON - 9,5903 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
35.0 mm
1.5 mm
2
3,2978 RON - 8,7887 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
20.0 mm
1.5 mm
2
7,7604 RON - 17,3198 RON 20 În stoc
1.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
ABS
30.0 mm
1.5 mm
2
2,1891 RON - 6,2695 RON 400 În stoc
1.0 mm
11.0 mm
20.0 mm
PE
40.0 mm
2.0 mm
10,7073 RON - 23,9043 RON 48 În stoc
1.0 mm
10.2 mm
20.0 mm
ABS
80.0 mm
2.0 mm
2
1,6418 RON - 4,38 RON 721 În stoc
1.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
2.0 mm
4,7853 RON - 12,7823 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
ABS
40.0 mm
1.5 mm
2
3,8731 RON - 4,7853 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
20.0 mm
1.2 mm
2
3,7787 RON - 4,6686 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
20.0 mm
1.5 mm
2
8,3779 RON - 22,3297 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
10.0 mm
20.0 mm
ABS
60.0 mm
1.5 mm
2
1,9225 RON - 5,1672 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
PE
30.0 mm
2.0 mm
8,9251 RON - 19,8963 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
ABS
50.0 mm
1.5 mm
2
1,7401 RON - 4,6377 RON 1000 În stoc
1.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
PE
20.0 mm
2.0 mm
6,6377 RON - 14,8864 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
ABS
20.0 mm
1.0 mm
2
4,4766 RON - 11,9664 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
ABS
40.0 mm
1.5 mm
2
4,7993 RON - 12,7823 RON 51 În stoc
1.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
ABS
40.0 mm
1.2 mm
2
5,5992 RON - 6,9183 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
ABS
40.0 mm
1.5 mm
2
4,673 RON - 5,7677 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
35.0 mm
1.5 mm
2
7,7604 RON - 17,3198 RON 50 În stoc
1.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
ABS
30.0 mm
1.2 mm
2
4,3889 RON - 6,8273 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
ABS
80.0 mm
2.0 mm
2
Rectangular Tube Insert 30.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289686

Interval de preț
17,3198 RON - 7,7604 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 2.0 mm 1.0 mm Silver PE

10247082

Interval de preț
6,2695 RON - 2,1891 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • T1
    2.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 80.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Silver ABS

10289235

Interval de preț
23,9043 RON - 10,7073 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • T1
    2.0
  • T2
    1.0
PE N/A

10247051

Interval de preț
4,38 RON - 1,6418 RON

Niveluri de stoc
721 În stoc
Caracteristici
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    2.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 2.0 mm 1.0 mm Silver PE

10247068

Interval de preț
4,6377 RON - 1,7401 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    2.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 40.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Silver ABS

10289198

Interval de preț
12,7823 RON - 4,7993 RON

Niveluri de stoc
51 În stoc
Caracteristici
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.2
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 30.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Silver ABS

10289679

Interval de preț
17,3198 RON - 7,7604 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.2
  • T2
    1.0