Meniu Caută

Rectangular Tube Insert 80.0 mm 40.0 mm 2.0 mm Silver ABS

Această inserție dreptunghiulară cromată adaugă un finisaj atractiv finalului aplicațiilor dumneavoastră. Tija cu nervuri permite o inserare simplă și o potrivire sigură. Este de culoare argintiu metalizat și este fabricată din ABS.
Numărul piesei Essentra:

20604172

Numărul piesei producătorului:

20604172

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 6,8273 RON
100 - 499 4,8766 RON
500 + 4,3889 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

68,27 RON

10 x 6,8273 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 80.0 mm
B 40.0 mm
T1 2.0
Tip 2
Material ABS
Culoare Argintiu
Finalizare Crom
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne