Meniu Caută

Inserţii pătrate filetate pentru tuburi

În stoc

Tuburile cu filet pătrat protejează împotriva marginilor ascuțite și oferă un finisaj estetic plăcut. Dispune de un design push-in care permite ajustarea picioarelor și a roților, economisind timp prin eliminarea nevoii de găurire.Utilizate pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite ale tubului și pentru a oferi un finisaj estetic.Proiectate pentru a adăuga picioare ajustabile pe înălțime, rotile și glisoare.Inserția pentru tuburi cu fixare prin împingere prevăzută cu un filet pentru a permite ajustarea picioarelor sau a unei roți Material: Oțel, Aliaj din aluminiu turnat, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE cu inserţie metalică, Aliaj din aluminiu Culoare: Crom, Natural, Negru, Gri Cod Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
146 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Gauge Dimensiune filet Culoare Material AxA Cumpără
5,6954 RON - 12,7499 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
M10
Negru
PA
30.0 mm
5,2299 RON - 11,6885 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
M8
Negru
PA
30.0 mm
4,6686 RON - 11,6606 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
HIPS
52,0395 RON - 141,0447 RON 19 În stoc
1.5 mm
M12
Negru
PA
40.0 mm
1,6615 RON - 3,6471 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA
3,3363 RON - 7,3349 RON 9 În stoc
M10
Negru
PA
4,1604 RON - 9,1381 RON 20 În stoc
M10
Negru
PA
3,4028 RON - 7,4569 RON 1788 În stoc
M8
Negru
PA
52,0395 RON - 141,0447 RON 10 În stoc
1.5 mm
M16
Negru
PA
50.0 mm
5,3966 RON - 11,8497 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
PA
52,0395 RON - 141,0447 RON 24 În stoc
1.5 mm
M12
Negru
PA
50.0 mm
46,8095 RON - 126,661 RON 43 În stoc
1.5 mm
M16
Negru
PA
30.0 mm
52,0395 RON - 141,0447 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
M10
Negru
PA
40.0 mm
2,5521 RON - 5,5859 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
PA
80,7084 RON - 218,6891 RON 27 În stoc
1.5 mm
M16
Negru
PA
50.0 mm
78,2714 RON - 211,986 RON 43 În stoc
1.5 mm
M16
Negru
PA
30.0 mm
0,9198 RON - 2,0201 RON 795 În stoc
M6
Negru
HDPE
52,0395 RON - 141,0447 RON 9 În stoc
2.0 mm
M12
Negru
PA
40.0 mm
52,0395 RON - 141,0447 RON 24 În stoc
2.0 mm
M16
Negru
PA
40.0 mm
43,3184 RON - 141,0447 RON 11 În stoc
1.5 mm
M20
Negru
PA
50.0 mm
  • din 8
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274019

Interval de preț
141,0447 RON - 52,0395 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensiune filet
    M12
Inserție filetată M10 30.0 mm Pătrat 1.5 mm PA Negru

10248218

Interval de preț
7,3349 RON - 3,3363 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inserție filetată M10 35.0 mm Pătrat 2.0 mm PA Negru

10248256

Interval de preț
9,1381 RON - 4,1604 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inserție filetată M8 30.0 mm Pătrat 2.0 mm PA Negru

10248232

Interval de preț
7,4569 RON - 3,4028 RON

Niveluri de stoc
1788 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274088

Interval de preț
141,0447 RON - 52,0395 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensiune filet
    M16
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274071

Interval de preț
141,0447 RON - 52,0395 RON

Niveluri de stoc
24 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensiune filet
    M12
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10273999

Interval de preț
126,661 RON - 46,8095 RON

Niveluri de stoc
43 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensiune filet
    M16
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274231

Interval de preț
218,6891 RON - 80,7084 RON

Niveluri de stoc
27 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensiune filet
    M16
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274149

Interval de preț
211,986 RON - 78,2714 RON

Niveluri de stoc
43 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensiune filet
    M16
Inserție filetată HDPE M6

10286135

Interval de preț
2,0201 RON - 0,9198 RON

Niveluri de stoc
795 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274040

Interval de preț
141,0447 RON - 52,0395 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274057

Interval de preț
141,0447 RON - 52,0395 RON

Niveluri de stoc
24 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274095

Interval de preț
141,0447 RON - 43,3184 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensiune filet
    M20