Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Inserțiile și glisierele rotunde oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor rotunde. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.
Sunt disponibile o selecție de diferite tipuri și stiluri:
Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.
Material: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Culoare: Negru, Alb, Gri, Portocaliu, Galben, Roșu, Maro, Albastru, Verde Cod Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | H | h | Material | Grosime maximă perete | Minimum Wall Thickness | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1082 RON - 0,1683 RON | 20723 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
2
|
||
| 0,1022 RON - 0,159 RON | 22800 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
2
|
||
| 0,1496 RON - 0,2327 RON | 1000 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,2946 RON - 0,4584 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,5437 RON - 0,8458 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
5
|
||
| 0,1224 RON - 0,1905 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,3688 RON - 0,5737 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
5
|
||
| 0,6395 RON - 0,9948 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,1929 RON - 0,3001 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,9982 RON - 1,5528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 1,1419 RON - 1,7763 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
ABS
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,5262 RON - 0,8186 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
ABS
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,5341 RON - 0,8308 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
5
|
||
| 1,0203 RON - 1,5872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
5
|
||
| 0,7896 RON - 1,2283 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
5
|
||
| 1,60 RON - 2,4889 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,535 RON - 0,8322 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
5
|
||
| 0,7698 RON - 1,1975 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,9724 RON - 1,5127 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
5
|
||
| 0,8748 RON - 1,3608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
5
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina