Meniu Caută

Round Tube Insert 32.0 mm 10.0 mm 1.2 mm Black ABS

Această inserție de tub rotund adaugă un aspect lustruit și protecție la capetele tuburilor rotunde și stâlpilor. Are o aderență excelentă și o potrivire perfectă pentru calibrele tubului, ceea ce face instalarea simplă. De asemenea, protejează împotriva marginilor ascuțite. De culoare neagră, realizată din PE-LD.
Numărul piesei Essentra:

20599690

Numărul piesei producătorului:

20599690

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,5872 RON
1000 - 4999 1,1337 RON
5000 + 1,0203 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

158,72 RON

100 x 1,5872 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 32.0 mm
H 10.0 mm
Grosime maximă perete 1.2 mm
Culoare Negru
Finalizare Erodat
Material ABS
Tip 5
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne