Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Inserţii pentru tuburi rotunde sunt concepute pentru a îmbunătăți finisajul estetic pentru aplicații, inclusiv mobilier industrial, vitrine și vehicule specializate. Scopul său principal este de a proteja împotriva contaminanților, cum ar fi murdăria, praful, umiditatea și coroziunea.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Negru Cod Serie: SRILTBPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | D | H | h | Grosime maximă perete | Minimum Wall Thickness | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
3000 În stoc |
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina