Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Inserțiile filetate dreptunghiulare sunt ideale pentru utilizarea cu picioare reglabile, glisiere de înclinare și rotile. Disponibile în opțiuni complet metalice sau inserții din plastic care dispun de o piuliță metalică.Inserțiile filetate și glisierele oferă o varietate de opțiuni. Inserțiile sunt plasate în cavitatea de la capătul țevilor și tuburilor pentru a oferi un aspect curat și ordonat.
Material: HDPE, HDPE; Oțel, PA, Aluminiu, PE-HD Culoare: Negru, Gri, Natural Cod Serie: SR1570, SR1571, SR1567
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | L2 | T2 | Dimensiune filet | Material | L1 | T1 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 În stoc |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aluminiu
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
4
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
PE-HD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| 39 În stoc |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| 400 În stoc |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| 860 În stoc |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| 600 În stoc |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| 550 În stoc |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| 500 În stoc |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.043 in
1.1 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina