Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Culoare: Negru, Natural Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru arbore | Diametru exterior flanșă | Flanged | Lungime totală | Diametru orificiu arbore | Lungime coadă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3597 RON - 2,4698 RON | 16100 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,4173 RON - 2,5821 RON | 3400 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 4,8555 RON - 8,5883 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 2,2734 RON - 3,6767 RON | 1000 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 2,989 RON - 4,7011 RON | 2000 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,2868 RON - 2,3294 RON | 12000 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 4,8555 RON - 8,5883 RON | 50 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 3,0452 RON - 4,7853 RON | 3768 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 5,2063 RON - 9,1777 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 5,2484 RON - 8,5042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 1,4173 RON - 2,5821 RON | 8800 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 1,3597 RON - 2,4698 RON | 9000 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,1891 RON - 3,5644 RON | 13600 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,7364 RON - 4,3503 RON | 300 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 27,1263 RON - 33,7359 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.732 in
44.0 mm
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 1,0581 RON - 1,9225 RON | 6300 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 2,526 RON - 5,5431 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.791 in
20.1 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
||
| 0,7282 RON - 1,3303 RON | 5676 În stoc |
0.287 in
7.3 mm
|
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
||
| 2,8066 RON - 4,5467 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 1,3696 RON - 3,3679 RON | 15500 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina