Meniu Caută

Mâner încastrat - Montare prin înșurubare

În stoc

Zapustené rukoväte s integrovanými svorníkmi sa zaisťujú s podložkami a maticami, ktoré sú súčasťou dodávky. Hladký povrch pôsobí estetickým dojmom a tento typ rukoväte je vhodný pre stravovacie alebo potravinárske zariadenia.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
2 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Cumpără
113,3478 RON - 260,8629 RON Solicitați termenul de livrare aici
123,5613 RON - 284,1841 RON 105 În stoc
mâner încastrat 120.0 mm 60.0 mm Oțel inoxidabil

10273517

Interval de preț
284,1841 RON - 123,5613 RON

Niveluri de stoc
105 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Oțel inoxidabil
  • Finalizare
    Satin
  • Formă mâner
    Dreptunghiular
  • Stil mâner
    Mâner încastrat cu locaş de tragere
  • Tip montare
    Fixare cu şuruburi