Meniu Caută

Mânere - bară arcuită din plastic

În stoc

Oblúkové madlá sú ľahké a poskytujú štýlovejšiu ergonomickú povrchovú úpravu. Sortiment ponúka výber typu montáže z prednej alebo zadnej strany..

Cod Serie: SR5587, SR5586

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
47 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime totală Material mâner Tip montare Culoare mâner Înălțime totală Cumpără
29,1829 RON - 79,6825 RON 50 În stoc
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Push Fit
Negru
43.0 mm
18,3695 RON - 21,4287 RON 2 În stoc
M2
86.0 mm
Nailon 6
Prezon filetat
Negru
27.0 mm
46,5838 RON - 127,1351 RON 32 În stoc
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
41.0 mm
0,4757 RON - 0,4757 RON 48 În stoc
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
0,4757 RON - 0,4757 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
17.0 mm
Nailon
Filetate
10.5 mm
27,2806 RON - 30,5096 RON 2 În stoc
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fixare cu şuruburi
Gri
33.0 mm
0,943 RON - 0,943 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
14,9735 RON - 17,5416 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
35.0 mm
Nailon 6
Prezon filetat
Gri
27.0 mm
0,4757 RON - 0,4757 RON 100 În stoc
M8
17.0 mm
Nailon
Filetate
8.5 mm
94,0962 RON - 104,5513 RON 36 În stoc
M5
140.0 mm
PA6 GFR30
Prezon filetat
Negru
50.0 mm
32,4682 RON - 88,5067 RON Solicitați termenul de livrare aici
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Push Fit
Negru
43.0 mm
23,8565 RON - 51,5301 RON 55 În stoc
M6
145.0 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
40.0 mm
68,1456 RON - 79,8774 RON Solicitați termenul de livrare aici
Non Threaded
174.0 mm
PPN
Prezon filetat
Negru
39.0 mm
16,6575 RON - 19,4922 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
63.5 mm
Nailon 6
Prezon filetat
Negru
27.0 mm
48,5551 RON - 181,3577 RON 40 În stoc
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
56.0 mm
39,3052 RON - 107,3361 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
50.0 mm
46,7788 RON - 127,667 RON 66 În stoc
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
41.0 mm
0,4757 RON - 0,4757 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
14,0232 RON - 14,0232 RON 25 În stoc
Non Threaded
80.0 mm
Nailon cu fibră de sticlă
Screw on
80.0 mm
0,4757 RON - 0,4757 RON 200 În stoc
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
  • din 3
Mâner unghiular 108.0 mm Non Threaded GF PA Negru

10259153

Interval de preț
79,6825 RON - 29,1829 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    126.0 mm
  • Înălțime totală
    43.0 mm
  • Lungime totală
    126.0 mm
  • Material capăt bară
    GF PA
  • Culoare mâner
    Negru
Mâner de prindere M2 86.0 mm 2.4 mm Nailon 6

10389829

Interval de preț
21,4287 RON - 18,3695 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    27.0 mm
  • Lungime totală
    86.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Nailon 6
  • Stil mâner
    Tragere
Mâner de prindere 120.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Negru

10259177

Interval de preț
127,1351 RON - 46,5838 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    120.0 mm
  • Înălțime totală
    41.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Capac de acoperire M6 Nailon Albastru

10260579

Interval de preț
0,4757 RON - 0,4757 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Mâner curbat 93.5 mm Non Threaded GF PA Gri

10187951

Interval de preț
30,5096 RON - 27,2806 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    74.0 mm
  • Înălțime totală
    33.0 mm
  • Lungime totală
    114.0 mm
  • Culoare mâner
    Gri
  • Material mâner
    GF PA
Capac de acoperire M8 Nailon Galben

10260661

Interval de preț
0,4757 RON - 0,4757 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.5 mm
  • Lungime totală
    17.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Mânere tragere 120.0 mm M5 PA6 GFR30 Negru

20512798

Interval de preț
104,5513 RON - 94,0962 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    50.0 mm
  • Lungime totală
    140.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    PA6 GFR30
Mâner de prindere 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Negru

10260524

Interval de preț
51,5301 RON - 23,8565 RON

Niveluri de stoc
55 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    145.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Lungime totală
    145.0 mm
  • Material capăt bară
    PA
Mâner de prindere 132.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Negru

10259184

Interval de preț
181,3577 RON - 48,5551 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    132.0 mm
  • Înălțime totală
    56.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Mâner de prindere 120.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Negru

10259160

Interval de preț
127,667 RON - 46,7788 RON

Niveluri de stoc
66 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    120.0 mm
  • Înălțime totală
    41.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Mânere tragere 80.0 mm Nailon cu fibră de sticlă Negru

10136133

Interval de preț
14,0232 RON - 14,0232 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    80.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material mâner
    Nailon cu fibră de sticlă
  • Material
    Nailon
Capac de acoperire M6 Nailon Roșu

10260562

Interval de preț
0,4757 RON - 0,4757 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon