Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rukou doťahovateľné matice majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto odolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia so skrutkou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Material filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7152 RON - 14,2281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 58,7713 RON - 59,6835 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Alamă
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3232 RON - 3,2921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Alamă
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
| 6,6657 RON - 14,6366 RON | 6 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
| 46,4502 RON - 47,1377 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Alamă
|
Gaură oarbă filetată
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 15,0296 RON - 23,5619 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| 13,4158 RON - 13,472 RON | 30 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Alamă
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
| 40,3036 RON - 40,9631 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Alamă
|
Gaură oarbă filetată
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,2727 RON - 1,7681 RON | 2250 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
M5
|
PA
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| 8,0971 RON - 19,6101 RON | 500 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 1,8242 RON - 4,3943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Alamă
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 41,9033 RON - 42,5349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Alamă
|
Gaură oarbă filetată
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3892 RON - 1,9225 RON | 249 În stoc |
0.571 in
14.5 mm
|
M6
|
PA
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 1,8242 RON - 4,3943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Alamă
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 59,3186 RON - 80,9018 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Alamă
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 50,4777 RON - 51,2215 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Alamă
|
Gaură oarbă filetată
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 4,7152 RON - 13,8415 RON | 2465 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 67,051 RON - 68,0614 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Alamă
|
Threaded Through Hole
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 38,9564 RON - 39,5317 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 0,9781 RON - 1,3584 RON | 1750 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
M2.5
|
PA
|
Female
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina