Meniu Caută

Roată de mână 63.0 mm Inserție M12 PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10366585

Numărul piesei producătorului:

271123659935

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 58,2278 RON
10 - 49 57,8993 RON
50 + 57,3379 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

58,23 RON

1 x 58,2278 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12
Lungimea filetului 25.0 mm
Diametrul mânerului sferic 63.0 mm
Culoare Negru
Material mâner sferic PA
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne