Meniu Caută

Mânere în formă de T

În stoc

T-rukoväte majú kovovú závitovú vložku alebo kolíky, ktoré sa ľahko zakrútia, a vytvárajú ľahký úchop a ergonomický dizajn. Konštrukcia T-rukoväte zabezpečuje pevný úchop na rýchle nastavenie ovládania alebo ako páky.

Cod Serie: SR6540

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Înălțime totală Cumpără
3,4521 RON - 7,5863 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Prezon filetat
20.0 mm
Nailon 6
50.0 mm
6,9183 RON - 15,1728 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Prezon filetat
30.0 mm
Nailon 6
64.0 mm
47,0071 RON - 50,3514 RON 6 În stoc
M12
Gaură oarbă filetată
18.0 mm
PA
46.0 mm
46,5983 RON - 49,8743 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Gaură oarbă filetată
25.0 mm
PA
46.0 mm
32,7677 RON - 36,7672 RON 2 În stoc
M8
Gaură oarbă filetată
25.0 mm
PA
41.0 mm
29,1925 RON - 30,4241 RON 3 În stoc
M8
Gaură oarbă filetată
20.0 mm
PA
33.0 mm
26,8456 RON - 29,9329 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Gaură oarbă filetată
20.0 mm
PA
37.0 mm
35,8773 RON - 38,3248 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Gaură oarbă filetată
18.0 mm
PA
41.0 mm
7,4937 RON - 19,467 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Threaded Insert
26.0 mm
Nailon 6
40.0 mm
24,2635 RON - 24,2635 RON 2 În stoc
M6
Gaură oarbă filetată
16.0 mm
PA
30.0 mm
24,8066 RON - 26,4808 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Gaură oarbă filetată
18.0 mm
PA
33.0 mm
33,7079 RON - 37,8477 RON 30 În stoc
M10
Gaură oarbă filetată
25.0 mm
PA
41.0 mm
10,3706 RON - 18,0356 RON 115 În stoc
M8
Threaded Insert
19.0 mm
Nailon 6
34.0 mm
3,4521 RON - 7,5863 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Prezon filetat
20.0 mm
Nailon 6
45.0 mm
4,0134 RON - 7,8154 RON 1000 În stoc
M5
Threaded Insert
17.0 mm
Nailon 6
30.0 mm
28,3052 RON - 31,7714 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Prezon filetat
30.0 mm
PA
71.0 mm
20,25 RON - 22,7198 RON 5 În stoc
M6
Prezon filetat
20.0 mm
PA
50.0 mm
6,0483 RON - 14,8864 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Threaded Insert
23.0 mm
Nailon 6
32.0 mm
22,6357 RON - 25,4283 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Prezon filetat
20.0 mm
PA
53.0 mm
4,0134 RON - 9,6618 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Prezon filetat
25.0 mm
PA
57.0 mm
  • din 2
Mânere în formă de T 94.0 mm M12 PA Negru

10189634

Interval de preț
50,3514 RON - 47,0071 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungimea filetului
    18.0 mm
  • Înălțime totală
    46.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
Mânere în formă de T 80.0 mm M8 Inserţie filetată PA Negru

10189597

Interval de preț
36,7672 RON - 32,7677 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Înălțime totală
    41.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
Mânere în formă de T 55.0 mm M8 Inserţie filetată PA Negru

10189535

Interval de preț
30,4241 RON - 29,1925 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Înălțime totală
    33.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
Mânere în formă de T 40.0 mm M6 Inserţie filetată PA Negru

10189504

Interval de preț
24,2635 RON - 24,2635 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Înălțime totală
    30.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
Mânere în formă de T 80.0 mm M10 PA Negru

10189573

Interval de preț
37,8477 RON - 33,7079 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Înălțime totală
    41.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
Mânere în formă de T 71.0 mm (L) M8 Nailon 6

10261033

Interval de preț
18,0356 RON - 10,3706 RON

Niveluri de stoc
115 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    19.0 mm
  • Înălțime totală
    34.0 mm
  • Înălțime tijă
    19.0 mm
  • Culoare
    Negru
Mâner fluture 40.0 mm (L) M5 Nailon 6

10261002

Interval de preț
7,8154 RON - 4,0134 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungimea filetului
    17.0 mm
  • Înălțime totală
    30.0 mm
  • Înălțime tijă
    20.0 mm
  • Culoare
    Negru
Mânere în formă de T 40.0 mm M6 Prezon filetat PA Negru

10189511

Interval de preț
22,7198 RON - 20,25 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Înălțime totală
    50.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată