Zapustené skrutkovacie rukoväte sa dajú namontovať zapustené na dvere alebo panel s montážnymi skrutkami. Zapustená montáž je vhodná pre miesta, kde by vyčnievajúca rukoväť zabraňovala funkčnosti alebo kde je obmedzený priestor.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Culoare | Material | Stil mâner | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.976 in
101.0 mm
|
Gri
|
ABS
|
La nivel
|
|||
| 10389812 | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.157 in
131.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
La nivel
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Gri
|
Oțel
|
Mâner rabatabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Gri
|
Oțel
|
Mâner încastrat cu locaş de tragere
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.882 in
124.0 mm
|
Gri
|
Oțel inoxidabil
|
Mâner rabatabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.882 in
124.0 mm
|
Negru
|
Oțel inoxidabil
|
Mâner rabatabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.882 in
124.0 mm
|
Gri
|
Oțel inoxidabil
|
Mâner rabatabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.102 in
155.0 mm
|
Negru
|
Oțel
|
Mâner încastrat cu locaş de tragere
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
5 in
127.0 mm
|
Negru
|
Oțel
|
Mâner încastrat cu locaş de tragere
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.102 in
155.0 mm
|
Gri
|
Oțel inoxidabil
|
Mâner încastrat cu locaş de tragere
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.102 in
155.0 mm
|
Negru
|
Oțel
|
Mâner încastrat cu locaş de tragere
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.882 in
124.0 mm
|
Gri
|
Oțel inoxidabil
|
Mâner rabatabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.882 in
124.0 mm
|
Negru
|
Oțel inoxidabil
|
Mâner rabatabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.102 in
155.0 mm
|
Gri
|
Oțel inoxidabil
|
La nivel
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.693 in
170.0 mm
|
Negru
|
Oțel
|
Mâner rabatabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.693 in
170.0 mm
|
Negru
|
Oțel inoxidabil
|
Mâner rabatabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Negru
|
Oțel inoxidabil
|
Mâner rabatabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.882 in
124.0 mm
|
Gri
|
Oțel inoxidabil
|
Mâner rabatabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.882 in
124.0 mm
|
Negru
|
Oțel inoxidabil
|
Mâner rabatabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.236 in
133.0 mm
|
Negru
|
PA
|
La nivel
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina