Meniu Caută

Mânere sferice

În stoc

Guľaté rukoväte ponúkajú široký výber priemerov a tvarovaných vložiek. Aplikácie a priemyselné odvetvia zahŕňajú kosačky na trávu, cvičebné zariadenia, stroje, ventily, nosné čapy, páky a mnoho ďalších. Guľové rukoväte sú estetickou a ergonomickou možnosťou ovládania, upínania a radenia.

Cod Serie: SR1535 ,SRN0000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
164 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Finalizare Material mâner sferic Metodă de montare Cumpără
1,4019 RON - 3,2206 RON 2683 În stoc
4.8 mm
Fără finisaj
LDPE
Fixare prin împingere
2,8066 RON - 6,4698 RON 1119 În stoc
30.0 mm
LDPE
7,1991 RON - 17,6405 RON 42 În stoc
M6
Lucios
Fenolic
Threaded
0,3087 RON - 0,7113 RON 3300 În stoc
3.2 mm
Fără finisaj
LDPE
Fixare prin împingere
2,8066 RON - 6,4698 RON 2500 În stoc
30.0 mm
LDPE
5,6523 RON - 15,6326 RON 220 În stoc
M10
Lucios
Fenolic
Threaded
5,0379 RON - 12,3072 RON 8 În stoc
M6
Strălucitor
Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
Threaded
65,1784 RON - 65,1784 RON 5 În stoc
M4
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
113,7513 RON - 113,7513 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
467,7292 RON - 1 204,4419 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
87,1488 RON - 87,1488 RON 10 În stoc
M8
Lustruit
Aluminiu
Threaded
8,2142 RON - 18,1156 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Fără finisaj
LDPE
Fixare prin împingere
5,6523 RON - 15,6326 RON 290 În stoc
M12
Lucios
Fenolic
Threaded
7,4937 RON - 22,6216 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Strălucitor
Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
Threaded
0,3087 RON - 0,7113 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
LDPE
78,671 RON - 78,671 RON 6 În stoc
M4
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
202,6092 RON - 427,5699 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
52,7295 RON - 64,7274 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Lustruit
Aluminiu
Threaded
142,8961 RON - 142,8961 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Lustruit
Aluminiu
Threaded
Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Crom
Oțel inoxidabil
Push Fit
  • din 9
Mâner sferic 25.0 mm (DIA) 4.8 mm Negru

10101407

Interval de preț
3,2206 RON - 1,4019 RON

Niveluri de stoc
2683 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    4.8 mm
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Material mâner sferic
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 30.0 mm (DIA) Negru

10101957

Interval de preț
6,4698 RON - 2,8066 RON

Niveluri de stoc
1119 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    30.0 mm
  • Material mâner sferic
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 32.0 mm M6 Fenolic Negru

10252260

Interval de preț
17,6405 RON - 7,1991 RON

Niveluri de stoc
42 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime mâner
    32.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Finalizare
    Lucios
  • Material mâner sferic
    Fenolic
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 12.0 mm (DIA) 3.2 mm Negru

10099070

Interval de preț
0,7113 RON - 0,3087 RON

Niveluri de stoc
3300 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    3.2 mm
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Material mâner sferic
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 30.0 mm (DIA) Negru

10101964

Interval de preț
6,4698 RON - 2,8066 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    30.0 mm
  • Material mâner sferic
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 32.0 mm M10 Fenolic Negru

10252277

Interval de preț
15,6326 RON - 5,6523 RON

Niveluri de stoc
220 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime mâner
    32.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Finalizare
    Lucios
  • Material mâner sferic
    Fenolic
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner sferic 25.0 mm M6 Bachelită PA6 cu fibră de sticlă Negru

10333358

Interval de preț
12,3072 RON - 5,0379 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime mâner
    22.5 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Finalizare
    Strălucitor
  • Material mâner sferic
    Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner sferic 16.0 mm M4 Oțel inoxidabil Natural

10285114

Interval de preț
65,1784 RON - 65,1784 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Finalizare
    Crom
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7326909890
Mâner sferic 25.0 mm M8 Aluminiu Natural

10285329

Interval de preț
87,1488 RON - 87,1488 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Finalizare
    Lustruit
  • Material mâner sferic
    Aluminiu
  • Cod Vamal
    7616991099
Mâner sferic 32.0 mm M12 Fenolic Negru

10252284

Interval de preț
15,6326 RON - 5,6523 RON

Niveluri de stoc
290 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime mâner
    32.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Finalizare
    Lucios
  • Material mâner sferic
    Fenolic
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 20.0 mm M4 Oțel inoxidabil Natural

10285145

Interval de preț
78,671 RON - 78,671 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Finalizare
    Crom
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7326909890