Guľaté rukoväte ponúkajú široký výber priemerov a tvarovaných vložiek. Aplikácie a priemyselné odvetvia zahŕňajú kosačky na trávu, cvičebné zariadenia, stroje, ventily, nosné čapy, páky a mnoho ďalších. Guľové rukoväte sú estetickou a ergonomickou možnosťou ovládania, upínania a radenia.
Cod Serie: SR1535 ,SRN0000
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Finalizare | Material mâner sferic | Metodă de montare | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
Fără finisaj
|
Plastic
|
Threaded
|
|||
| 6,2341 RON - 14,9138 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.380 in
35.1 mm
|
M8 x 1.25
|
Zinc transparent
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 4,5241 RON - 10,8464 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.250 in
31.8 mm
|
M10 x 1.5
|
Zinc transparent
|
PP
|
Inserție filetată
|
||
| 8,8792 RON - 21,2861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.880 in
47.8 mm
|
M6 x 1.0
|
Zinc galben
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 7,5366 RON - 18,0322 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.630 in
41.4 mm
|
M10/M12
|
Fără finisaj
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 3,4692 RON - 9,016 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.470 in
37.3 mm
|
M6 x 1.0
|
Zinc galben
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 7,6031 RON - 18,7101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.880 in
47.8 mm
|
M8 x 1.25
|
Zinc transparent
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 12,7339 RON - 30,0989 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.500 in
38.1 mm
|
M6/M8
|
Fără finisaj
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 3,9876 RON - 9,4228 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.380 in
35.1 mm
|
M6 x 1.0
|
Zinc galben
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 4,6257 RON - 11,104 RON | 160 În stoc |
1.610 in
40.9 mm
|
M10 x 1.5
|
Zinc transparent
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 6,008 RON - 14,2359 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.380 in
35.1 mm
|
M6/M8
|
Fără finisaj
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 2,7248 RON - 7,1044 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.470 in
37.3 mm
|
M10 x 1.5
|
Zinc transparent
|
PP
|
Threaded Stop Nut
|
||
| 5,184 RON - 12,4191 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.610 in
40.9 mm
|
M6 x 1.0
|
Zinc galben
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 8,0019 RON - 19,388 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.630 in
41.4 mm
|
M8/M10
|
Fără finisaj
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 3,9876 RON - 10,0737 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.500 in
38.1 mm
|
M8/M10
|
Fără finisaj
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 8,2145 RON - 19,6592 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.880 in
47.8 mm
|
M10/M12
|
Fără finisaj
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 3,3895 RON - 8,3381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.630 in
41.4 mm
|
M10/M12
|
Fără finisaj
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 3,3895 RON - 8,3246 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.250 in
31.8 mm
|
M6 x 1.0
|
Zinc galben
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 4,8516 RON - 11,4565 RON | 315 În stoc |
1.250 in
31.8 mm
|
M8 x 1.25
|
Zinc transparent
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 4,5592 RON - 11,104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.610 in
40.9 mm
|
M8 x 1.25
|
Zinc transparent
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina