Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto feritové púzdra sa používajú ako odrušovacie jadrá pre kruhové káble a sú dostupné pre širokú škálu priemerov káblov. Inštaluje sa okolo kábla; tieto jadrá z materiálu A5 tlmia akúkoľvek formu emisie EMI. Nylonové puzdro uľahčuje montáž polovíc jadra. Jadrá sa ľahko inštalujú do zariadení, kde je nevyhnutná dodatočná montáž a test. Hodnoty impedancie sú založené na meraní jednej otáčky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Impedanță 100 MHz | Lungime totală | Impedanță 25 MHz | Înălțime exterioară | Diametrul maxim al cablului compatibil | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1393 RON - 0,1548 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
45 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
23 Ω
|
|
|
|
||
| 8,2817 RON - 9,2019 RON | 880 În stoc |
120 Ω
|
|
60 Ω
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
| 1,5261 RON - 1,6957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
76 Ω
|
|
49 Ω
|
|
|
|
||
| 1,5676 RON - 1,7418 RON | 150 În stoc |
87 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
55 Ω
|
|
|
|
||
| 1,041 RON - 1,1567 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
53 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
31 Ω
|
|
|
|
||
| 1,9419 RON - 2,1577 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
140 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
83 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5585 RON - 0,6206 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
98 Ω
|
0.374 in
9.5 mm
|
53 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6833 RON - 0,7592 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
68 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
38 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5541 RON - 0,6157 RON | 900 În stoc |
46 Ω
|
0.295 in
7.5 mm
|
25 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4062 RON - 0,4513 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
39 Ω
|
|
17 Ω
|
|
|
|
||
| 2,2287 RON - 2,4763 RON | 1084 În stoc |
270 Ω
|
|
190 Ω
|
|
|
|
||
| 1,349 RON - 1,4989 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
108 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
69 Ω
|
|
|
|
||
| 1,8646 RON - 2,0718 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
116 Ω
|
|
78 Ω
|
|
|
|
||
| 2,5403 RON - 2,8226 RON | 69 În stoc |
180 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
122 Ω
|
|
|
|
||
| 1,8932 RON - 2,1035 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
115 Ω
|
0.669 in
17.0 mm
|
61 Ω
|
|
|
|
||
| 2,0638 RON - 2,2931 RON | 18 În stoc |
135 Ω
|
|
80 Ω
|
|
|
|
||
| 7,4295 RON - 8,255 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
324 Ω
|
|
242 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1258 RON - 0,1398 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
46 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
31 Ω
|
|
|
|
||
| 2,0982 RON - 2,3314 RON | 109 În stoc |
237 Ω
|
1.1 in
27.94 mm
|
151 Ω
|
|
|
|
||
| 10319208 | 3,8002 RON - 4,2225 RON | 352 În stoc |
170 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
115 Ω