Meniu Caută

Manșoane de ferită

În stoc

Tieto feritové púzdra sa používajú ako odrušovacie jadrá pre kruhové káble a sú dostupné pre širokú škálu priemerov káblov. Inštaluje sa okolo kábla; tieto jadrá z materiálu A5 tlmia akúkoľvek formu emisie EMI. Nylonové puzdro uľahčuje montáž polovíc jadra. Jadrá sa ľahko inštalujú do zariadení, kde je nevyhnutná dodatočná montáž a test. Hodnoty impedancie sú založené na meraní jednej otáčky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
219 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Impedanță 100 MHz Lungime totală Impedanță 25 MHz Înălțime exterioară Diametrul maxim al cablului compatibil Lățime totală Cumpără
2,6148 RON - 2,9053 RON Solicitați termenul de livrare aici
123 Ω
15.0 mm
69 Ω
2,4121 RON - 2,6801 RON Solicitați termenul de livrare aici
62 Ω
38 Ω
0,6535 RON - 0,7262 RON 13150 În stoc
46 Ω
4.0 mm
23 Ω
0,4569 RON - 0,5077 RON Solicitați termenul de livrare aici
36 Ω
5.0 mm
15 Ω
8,7683 RON - 9,7425 RON Solicitați termenul de livrare aici
84 Ω
13.0 mm
39 Ω
7,6308 RON - 8,4786 RON 160 În stoc
160 Ω
75 Ω
23.4 mm
15,2775 RON - 16,975 RON Solicitați termenul de livrare aici
105 Ω
50 Ω
22.0 mm
1,3251 RON - 1,4723 RON Solicitați termenul de livrare aici
69 Ω
8.0 mm
29 Ω
2,0715 RON - 2,3017 RON Solicitați termenul de livrare aici
125 Ω
13.0 mm
70 Ω
1,068 RON - 1,1867 RON Solicitați termenul de livrare aici
54 Ω
7.0 mm
30 Ω
3,5598 RON - 3,9553 RON 2100 În stoc
82 Ω
10.0 mm
50 Ω
0,3078 RON - 0,3421 RON Solicitați termenul de livrare aici
51 Ω
5.5 mm
31 Ω
0,44 RON - 0,4889 RON 1000 În stoc
46 Ω
4.0 mm
23 Ω
0,4708 RON - 0,5231 RON Solicitați termenul de livrare aici
49 Ω
5.0 mm
26 Ω
9,8589 RON - 10,9544 RON 2900 În stoc
260 Ω
150 Ω
20.0 mm
7,8431 RON - 8,7145 RON 1012 În stoc
560 Ω
270 Ω
28.5 mm
0,8124 RON - 0,9027 RON 7500 În stoc
37 Ω
5.0 mm
19 Ω
1,5742 RON - 1,7492 RON Solicitați termenul de livrare aici
95 Ω
12.0 mm
59 Ω
1,0155 RON - 1,1284 RON Solicitați termenul de livrare aici
44 Ω
22 Ω
4,0437 RON - 4,493 RON 594 În stoc
258 Ω
28.57 mm
164 Ω
  • din 11
Ferită toroidală 3.5 mm 23 Ω 46 Ω K5B

10638866

Interval de preț
0,7262 RON - 0,6535 RON

Niveluri de stoc
13150 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    23 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    46 Ω
  • Lungime totală
    4.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
Ferită cu carcasă 8.2 mm 75 Ω 160 Ω

10318782

Interval de preț
8,4786 RON - 7,6308 RON

Niveluri de stoc
160 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    75 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    160 Ω
  • Înălțime exterioară
    23.4 mm
  • Material carcasă
    Nailon 6/6
  • Material de ferită
    K5B
Ferită toroidală 10.0 mm 50 Ω 82 Ω K5B

10320273

Interval de preț
3,9553 RON - 3,5598 RON

Niveluri de stoc
2100 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    50 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    82 Ω
  • Lungime totală
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
Ferită toroidală 4.0 mm 23 Ω 46 Ω K5B

10433706

Interval de preț
0,4889 RON - 0,44 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    23 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    46 Ω
  • Lungime totală
    4.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
Ferită cu carcasă 8.5 mm 150 Ω 260 Ω

10318768

Interval de preț
10,9544 RON - 9,8589 RON

Niveluri de stoc
2900 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    150 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    260 Ω
  • Înălțime exterioară
    20.0 mm
  • Material carcasă
    Nailon 6/6
  • Material de ferită
    K5B
Ferită cu carcasă 10.2 mm 270 Ω 560 Ω

10318836

Interval de preț
8,7145 RON - 7,8431 RON

Niveluri de stoc
1012 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    270 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    560 Ω
  • Înălțime exterioară
    28.5 mm
  • Material carcasă
    Nailon 6/6
  • Material de ferită
    K5B
Ferită toroidală 9.0 mm 19 Ω 37 Ω K5B

10320143

Interval de preț
0,9027 RON - 0,8124 RON

Niveluri de stoc
7500 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    19 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    37 Ω
  • Lungime totală
    5.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
Ferită cilindrică 6.99 mm 164 Ω 258 Ω K5B

10319116

Interval de preț
4,493 RON - 4,0437 RON

Niveluri de stoc
594 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    164 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    258 Ω
  • Lungime totală
    28.57 mm
  • Cod Vamal
    8504901100