Tieto feritové púzdra sa používajú ako odrušovacie jadrá pre kruhové káble a sú dostupné pre širokú škálu priemerov káblov. Inštaluje sa okolo kábla; tieto jadrá z materiálu A5 tlmia akúkoľvek formu emisie EMI. Nylonové puzdro uľahčuje montáž polovíc jadra. Jadrá sa ľahko inštalujú do zariadení, kde je nevyhnutná dodatočná montáž a test. Hodnoty impedancie sú založené na meraní jednej otáčky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Impedanță 100 MHz | Lungime totală | Impedanță 25 MHz | Înălțime exterioară | Diametrul maxim al cablului compatibil | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9384 RON - 1,0426 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
147 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
128 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1159 RON - 0,1288 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
52 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1266 RON - 0,1407 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
55 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
37 Ω
|
|
|
|
||
| 2,0638 RON - 2,2931 RON | 18 În stoc |
135 Ω
|
|
80 Ω
|
|
|
|
||
| 1,4239 RON - 1,5821 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
154 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
106 Ω
|
|
|
|
||
| 2,5403 RON - 2,8226 RON | 69 În stoc |
180 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
122 Ω
|
|
|
|
||
| 1,8932 RON - 2,1035 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
115 Ω
|
0.669 in
17.0 mm
|
61 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1258 RON - 0,1398 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
46 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
31 Ω
|
|
|
|
||
| 1,77 RON - 1,9666 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
107 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
63 Ω
|
|
|
|
||
| 2,1116 RON - 2,3462 RON | 16640 În stoc |
171 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
107 Ω
|
|
|
|
||
| 2,1582 RON - 2,398 RON | 192 În stoc |
163 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
111 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6347 RON - 0,7052 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
82 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
50 Ω
|
|
|
|
||
| 1,1441 RON - 1,2711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
107 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
60 Ω
|
|
|
|
||
| 3,9746 RON - 4,4162 RON | 396 În stoc |
247 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
174 Ω
|
|
|
|
||
| 10319208 | 3,8002 RON - 4,2225 RON | 352 În stoc |
170 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
115 Ω
|
|
|
|
|
| 6,6281 RON - 7,3645 RON | 37 În stoc |
323 Ω
|
1.24 in
31.5 mm
|
243 Ω
|
|
|
|
||
| 7,4295 RON - 8,255 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
324 Ω
|
|
242 Ω
|
|
|
|
||
| 1,6446 RON - 1,8274 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
76 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
46 Ω
|
|
|
|
||
| 2,1994 RON - 2,4437 RON | 300 În stoc |
146 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
92 Ω
|
|
|
|
||
| 1,5411 RON - 1,7124 RON | 3800 În stoc |
138 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
95 Ω