Meniu Caută

Manșoane de ferită

În stoc

Tieto feritové púzdra sa používajú ako odrušovacie jadrá pre kruhové káble a sú dostupné pre širokú škálu priemerov káblov. Inštaluje sa okolo kábla; tieto jadrá z materiálu A5 tlmia akúkoľvek formu emisie EMI. Nylonové puzdro uľahčuje montáž polovíc jadra. Jadrá sa ľahko inštalujú do zariadení, kde je nevyhnutná dodatočná montáž a test. Hodnoty impedancie sú založené na meraní jednej otáčky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
219 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Impedanță 100 MHz Lungime totală Impedanță 25 MHz Înălțime exterioară Diametrul maxim al cablului compatibil Lățime totală Cumpără
3,6963 RON - 4,107 RON Solicitați termenul de livrare aici
105 Ω
29.0 mm
60 Ω
0,1726 RON - 0,1918 RON 8000 În stoc
51 Ω
4.0 mm
32 Ω
0,2157 RON - 0,2397 RON 1800 În stoc
55 Ω
5.0 mm
30 Ω
0,4265 RON - 0,4739 RON Solicitați termenul de livrare aici
76 Ω
12.0 mm
52 Ω
0,5585 RON - 0,6206 RON Solicitați termenul de livrare aici
98 Ω
9.5 mm
53 Ω
0,6833 RON - 0,7592 RON Solicitați termenul de livrare aici
68 Ω
10.0 mm
38 Ω
0,5541 RON - 0,6157 RON 900 În stoc
46 Ω
7.5 mm
25 Ω
0,668 RON - 0,7423 RON 350 În stoc
76 Ω
9.5 mm
45 Ω
1,099 RON - 1,2211 RON Solicitați termenul de livrare aici
153 Ω
19.5 mm
98 Ω
0,6744 RON - 0,7494 RON 160 În stoc
60 Ω
8.0 mm
33 Ω
0,89 RON - 0,9889 RON Solicitați termenul de livrare aici
58 Ω
36 Ω
1,0557 RON - 1,173 RON 285 În stoc
106 Ω
12.7 mm
60 Ω
0,457 RON - 0,5078 RON Solicitați termenul de livrare aici
62 Ω
10.0 mm
34 Ω
0,2088 RON - 0,2321 RON Solicitați termenul de livrare aici
51 Ω
5.0 mm
28 Ω
0,1213 RON - 0,1348 RON Solicitați termenul de livrare aici
61 Ω
5.0 mm
37 Ω
0,4809 RON - 0,5343 RON Solicitați termenul de livrare aici
108 Ω
68 Ω
0,9384 RON - 1,0426 RON Solicitați termenul de livrare aici
147 Ω
18.0 mm
128 Ω
0,6862 RON - 0,7625 RON Solicitați termenul de livrare aici
101 Ω
15.8 mm
76 Ω
0,9105 RON - 1,0117 RON 400 În stoc
41 Ω
9.8 mm
22 Ω
0,4062 RON - 0,4513 RON Solicitați termenul de livrare aici
39 Ω
17 Ω
  • din 11
Ferită cilindrică 1.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

10319314

Interval de preț
0,1918 RON - 0,1726 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    32 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    51 Ω
  • Lungime totală
    4.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
Ferită cilindrică 2.3 mm 30 Ω 55 Ω K5B

10319413

Interval de preț
0,2397 RON - 0,2157 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    30 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    55 Ω
  • Lungime totală
    5.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
Ferită toroidală 7.0 mm 25 Ω 46 Ω K5B

10320051

Interval de preț
0,6157 RON - 0,5541 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    25 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    46 Ω
  • Lungime totală
    7.5 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
Ferită cilindrică 5.2 mm 45 Ω 76 Ω K5B

10319512

Interval de preț
0,7423 RON - 0,668 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    45 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    76 Ω
  • Lungime totală
    9.5 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
Ferită toroidală 6.0 mm 33 Ω 60 Ω K5B

10320044

Interval de preț
0,7494 RON - 0,6744 RON

Niveluri de stoc
160 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    33 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    60 Ω
  • Lungime totală
    8.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
Ferită toroidală 7.1 mm 60 Ω 106 Ω K5B

10320129

Interval de preț
1,173 RON - 1,0557 RON

Niveluri de stoc
285 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    60 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    106 Ω
  • Lungime totală
    12.7 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
Ferită cilindrică 6.0 mm 22 Ω 41 Ω K5B

10319451

Interval de preț
1,0117 RON - 0,9105 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 25 MHz
    22 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    41 Ω
  • Lungime totală
    9.8 mm
  • Cod Vamal
    8504901100