Meniu Caută

Manșoane deschise - manșoane cu montare rapidă

În stoc

Rýchlonasadzovacie priechodky majú skosenú hranu, ktorá umožňuje rýchlejšiu inštaláciu zatlačením iba z jednej strany na pripevnenie do panelu. Ideálne pri obmedzenom prístupe na druhú stranu panelu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
53 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru total Diametru interior Grosime panou Material complet Cumpără
2,3997 RON - 2,3997 RON 645 În stoc
25.4 mm
18.0 mm
Elastomer termoplastic
1,9225 RON - 1,9225 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
18.0 mm
3.5 mm
Cauciuc siliconic
0,572 RON - 1,2618 RON 7000 În stoc
12.0 mm
8.0 mm
Clorură de vinil
0,9998 RON - 0,9998 RON 50 În stoc
13.5 mm
6.0 mm
Elastomer termoplastic
0,944 RON - 1,1422 RON 80 În stoc
13.5 mm
6.0 mm
Elastomer termoplastic
0,6904 RON - 1,4313 RON 102640 În stoc
16.0 mm
12.0 mm
Clorură de vinil
0,4701 RON - 0,9776 RON 33260 În stoc
12.0 mm
8.0 mm
Clorură de vinil
2,4277 RON - 3,9433 RON 600 În stoc
20.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
Clorură de vinil
0,4724 RON - 1,042 RON 14000 În stoc
10.0 mm
6.0 mm
Clorură de vinil
1,2826 RON - 2,6623 RON 1399 În stoc
26.0 mm
22.0 mm
Clorură de vinil
0,7858 RON - 1,6318 RON 3800 În stoc
20.0 mm
16.0 mm
Clorură de vinil
0,3242 RON - 0,7328 RON 76498 În stoc
10.0 mm
6.0 mm
Clorură de vinil
1,2826 RON - 2,6623 RON 4300 În stoc
26.0 mm
22.0 mm
Clorură de vinil
0,6343 RON - 0,8195 RON 9000 În stoc
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Clorură de vinil
1,1254 RON - 1,4594 RON 24870 În stoc
9.0 mm
3.0 mm
0.6 mm
Clorură de vinil
0,7858 RON - 1,6318 RON 8443 În stoc
20.0 mm
16.0 mm
Clorură de vinil
1,0356 RON - 2,1756 RON 812 În stoc
16.0 mm
12.0 mm
Clorură de vinil
1,0356 RON - 1,0356 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.6 mm
12.0 mm
Elastomer termoplastic
0,5556 RON - 1,1579 RON 10000 În stoc
14.0 mm
10.0 mm
Clorură de vinil
0,6904 RON - 1,4313 RON 5471 În stoc
16.0 mm
12.0 mm
Clorură de vinil
  • din 3
Garnitură cu montare rapidă 18.0 mm 25.4 mm 1.5 mm

10164204

Interval de preț
2,3997 RON - 2,3997 RON

Niveluri de stoc
645 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Diametru interior
    18.0 mm
  • Diametru total
    25.4 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură cu montare rapidă 8.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

10090916

Interval de preț
1,2618 RON - 0,572 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Diametru total
    12.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură cu montare rapidă 6.0 mm 13.5 mm 1.5 mm

10164167

Interval de preț
0,9998 RON - 0,9998 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Diametru total
    13.5 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură cu montare rapidă 6.0 mm 13.5 mm 3.0 mm

10316504

Interval de preț
1,1422 RON - 0,944 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Diametru total
    13.5 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură cu montare rapidă 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10090930

Interval de preț
1,4313 RON - 0,6904 RON

Niveluri de stoc
102640 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru interior
    12.0 mm
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură cu montare rapidă 8.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

10091012

Interval de preț
0,9776 RON - 0,4701 RON

Niveluri de stoc
33260 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Diametru total
    12.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură pentru cabluri 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 1.6 mm

10325384

Interval de preț
3,9433 RON - 2,4277 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Diametru corp
    14.0 mm
  • Lungime corp
    1.6 mm
Garnitură cu montare rapidă 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm

10090992

Interval de preț
1,042 RON - 0,4724 RON

Niveluri de stoc
14000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură cu montare rapidă 22.0 mm 26.0 mm 2.0 mm

10091074

Interval de preț
2,6623 RON - 1,2826 RON

Niveluri de stoc
1399 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru interior
    22.0 mm
  • Diametru total
    26.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură cu montare rapidă 16.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10091159

Interval de preț
1,6318 RON - 0,7858 RON

Niveluri de stoc
3800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru interior
    16.0 mm
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură cu montare rapidă 6.0 mm 10.0 mm 3.0 mm

10091098

Interval de preț
0,7328 RON - 0,3242 RON

Niveluri de stoc
76498 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură cu montare rapidă 22.0 mm 26.0 mm 3.0 mm

10091173

Interval de preț
2,6623 RON - 1,2826 RON

Niveluri de stoc
4300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru interior
    22.0 mm
  • Diametru total
    26.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură pentru cabluri 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118122

Interval de preț
0,8195 RON - 0,6343 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Diametru orificiu compatibil
    11.5 mm
  • Diametru interior
    8.0 mm
Garnitură pentru cabluri 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

10325261

Interval de preț
1,4594 RON - 1,1254 RON

Niveluri de stoc
24870 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Diametru corp
    6.0 mm
  • Lungime corp
    0.6 mm
Garnitură cu montare rapidă 16.0 mm 20.0 mm 1.5 mm

10090954

Interval de preț
1,6318 RON - 0,7858 RON

Niveluri de stoc
8443 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru interior
    16.0 mm
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură cu montare rapidă 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10091036

Interval de preț
2,1756 RON - 1,0356 RON

Niveluri de stoc
812 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru interior
    12.0 mm
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură cu montare rapidă 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10091128

Interval de preț
1,1579 RON - 0,5556 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru interior
    10.0 mm
  • Diametru total
    14.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură cu montare rapidă 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10091135

Interval de preț
1,4313 RON - 0,6904 RON

Niveluri de stoc
5471 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru interior
    12.0 mm
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790