Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | IH | Culoare | Material | D | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5436 RON - 1,8384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 1,392 RON - 1,6839 RON | 43 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,4518 RON - 0,5543 RON | 4500 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,369 RON - 0,4476 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,1661 RON - 1,399 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,616 RON - 0,7577 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,5038 RON - 0,6132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 4,4388 RON - 4,5241 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,2325 RON - 0,2325 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,4792 RON - 0,4988 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,4695 RON - 0,4999 RON | 20400 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,4779 RON - 0,4988 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,4633 RON - 1,4999 RON | 200 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
| 0,4269 RON - 0,4269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2806 RON - 0,2806 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1917 RON - 0,1917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,0997 RON - 0,0997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 2,4145 RON - 2,5121 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,7072 RON - 0,7475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,1938 RON - 1,2438 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.354 in
9.0 mm