Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | IH | Culoare | Material | D | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4578 RON - 1,812 RON | 146 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,1403 RON - 1,7438 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 1,0531 RON - 1,594 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.846 in
21.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 0,417 RON - 0,417 RON | 300 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4792 RON - 0,4988 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,1133 RON - 1,1402 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
| 0,1917 RON - 0,1917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 4,4388 RON - 4,5241 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 7,1429 RON - 20,612 RON | 80 În stoc |
2.047 in
52.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 1,1563 RON - 3,2778 RON | 380 În stoc |
1.535 in
39.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 13,3877 RON - 38,9339 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.047 in
52.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,0592 RON - 3,1293 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 6,1184 RON - 6,2447 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 11,4371 RON - 11,6616 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.299 in
109.2 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,5576 RON - 1,5998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.098 in
27.9 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 4,224 RON - 4,3222 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.098 in
27.9 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0997 RON - 0,0997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 2,4145 RON - 2,5121 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,7072 RON - 0,7475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,1938 RON - 1,2438 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.354 in
9.0 mm