Meniu Caută

Miezuri de ferită pentru cabluri plate

În stoc

Feritové jadrá pre ploché káble sú dostupné v rôznych dĺžkach vložiek a impedancii MHz.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
72 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime inserție Impedanță 100 MHz Lungime totală Impedanță 25 MHz Lățime totală Cumpără
15,4799 RON - 17,1999 RON 9 În stoc
52.0 mm
114 Ω
63.5 mm
45 Ω
2,2851 RON - 2,539 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
41 Ω
23.3 mm
14 Ω
7.0 mm
6,309 RON - 7,01 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
123 Ω
18.9 mm
61 Ω
20.0 mm
5,2168 RON - 5,7964 RON 1120 În stoc
23.5 mm
127 Ω
28.5 mm
55 Ω
18.0 mm
4,0397 RON - 4,4885 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
121 Ω
31.0 mm
42 Ω
20.0 mm
38,9428 RON - 43,2698 RON 310 În stoc
52.0 mm
172 Ω
63.5 mm
77 Ω
3,8311 RON - 4,2568 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.5 mm
126 Ω
25.5 mm
48 Ω
15.0 mm
0,8886 RON - 0,9874 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.7 mm
32 Ω
13.84 mm
10 Ω
1.88 mm
1,1424 RON - 1,2694 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.2 mm
41 Ω
9.1 mm
19 Ω
7.8 mm
2,6309 RON - 2,9233 RON 104 În stoc
20.0 mm
70 Ω
24.5 mm
35 Ω
12.0 mm
3,3889 RON - 3,7655 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
66 Ω
33.5 mm
30 Ω
12.0 mm
4,0139 RON - 4,4599 RON 21 În stoc
31.0 mm
79 Ω
36.0 mm
29 Ω
8.0 mm
4,4271 RON - 4,919 RON 216 În stoc
44.0 mm
66 Ω
49.6 mm
25 Ω
12.0 mm
2,4937 RON - 2,7707 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
120 Ω
16.0 mm
60 Ω
20.0 mm
1,1441 RON - 1,2712 RON 1000 În stoc
8.0 mm
65 Ω
10.0 mm
25 Ω
7.0 mm
3,0461 RON - 3,3846 RON 54 În stoc
35.0 mm
64 Ω
40.0 mm
25 Ω
10.0 mm
23,0154 RON - 25,5727 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.6 mm
175 Ω
38.0 mm
105 Ω
5,0855 RON - 5,6506 RON 200 În stoc
12.5 mm
69 Ω
16.5 mm
27 Ω
14,6631 RON - 16,2923 RON 10 În stoc
26.7 mm
180 Ω
38.53 mm
100 Ω
25.4 mm
4,5711 RON - 5,0789 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
98 Ω
40.0 mm
36 Ω
18.0 mm
  • din 4
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 52.0 mm 45 Ω 114 Ω

10317167

Interval de preț
17,1999 RON - 15,4799 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    52.0 mm
  • Lungime totală
    63.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    A5
  • Cod Vamal
    8547900000
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 23.5 mm 55 Ω 127 Ω A5

10317402

Interval de preț
5,7964 RON - 5,2168 RON

Niveluri de stoc
1120 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    23.5 mm
  • Lungime totală
    28.5 mm
  • Lățime totală
    18.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317181

Interval de preț
43,2698 RON - 38,9428 RON

Niveluri de stoc
310 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    52.0 mm
  • Lungime totală
    63.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    A5
  • Cod Vamal
    8504901100
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 20.0 mm 35 Ω 70 Ω A5

10317389

Interval de preț
2,9233 RON - 2,6309 RON

Niveluri de stoc
104 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    20.0 mm
  • Lungime totală
    24.5 mm
  • Lățime totală
    12.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 31.0 mm 29 Ω 79 Ω A5

10317518

Interval de preț
4,4599 RON - 4,0139 RON

Niveluri de stoc
21 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    31.0 mm
  • Lungime totală
    36.0 mm
  • Lățime totală
    8.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 44.0 mm 25 Ω 66 Ω A5

10317556

Interval de preț
4,919 RON - 4,4271 RON

Niveluri de stoc
216 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    44.0 mm
  • Lungime totală
    49.6 mm
  • Lățime totală
    12.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 8.0 mm 25 Ω 65 Ω A5

10317587

Interval de preț
1,2712 RON - 1,1441 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    8.0 mm
  • Lungime totală
    10.0 mm
  • Lățime totală
    7.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 35.0 mm 25 Ω 64 Ω A5

10428481

Interval de preț
3,3846 RON - 3,0461 RON

Niveluri de stoc
54 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    35.0 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 12.5 mm 27 Ω 69 Ω

10641583

Interval de preț
5,6506 RON - 5,0855 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    12.5 mm
  • Lungime totală
    16.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    A5
  • Cod Vamal
    8504901100
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 26.7 mm 100 Ω 180 Ω A5

10418796

Interval de preț
16,2923 RON - 14,6631 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    26.7 mm
  • Lungime totală
    38.53 mm
  • Lățime totală
    25.4 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5