Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatlačovacie nity so sponou s plochou hlavou uzamykajú a pevne spájajú dva predmety dohromady. Sú ideálne pre aplikácie, kde nie je možné použiť kovové spojovacie prvky, ako sú napríklad elektrické aplikácie a dosky PCB.
Napínacie krídelká pomáhajú zaistiť nit bezpečne na mieste a pokrývajú širšiu plochu. Nity sa dajú odstrániť iba zo spodnej strany panela.
Náš rad obsahuje dva typy. Typ 1 zacvakne do otvoru s priemerom 4 mm a typ 2 do otvoru s priemerom 4,8 mm.
Cod Serie: SR2321
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Înălțime cap | Diametru cap | Interval grosime panou compatibil | Interval diametru orificiu compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,82 RON - 1,0104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.343 - 0.406 in
8.7 - 10.3 mm
|
0.185 - 0.187 in
4.7 - 4.7 mm
|
||
0,8187 RON - 1,0104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.157 - 0.22 in
4.0 - 5.6 mm
|
0.157 - 0.156 in
4.0 - 4 mm
|
||
0,8187 RON - 1,0104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.157 - 0.22 in
4.0 - 5.6 mm
|
0.185 - 0.187 in
4.7 - 4.7 mm
|
||
0,8241 RON - 1,0104 RON | 985 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.094 - 0.157 in
2.4 - 4.0 mm
|
0.157 - 0.156 in
4.0 - 4 mm
|
||
0,6407 RON - 0,6667 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.031 - 0.094 in
0.8 - 2.4 mm
|
0.185 - 0.187 in
4.7 - 4.7 mm
|
||
0,8173 RON - 1,0104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.28 - 0.343 in
7.1 - 8.7 mm
|
0.185 - 0.187 in
4.7 - 4.7 mm
|
||
0,82 RON - 1,0104 RON | 1900 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.28 - 0.343 in
7.1 - 8.7 mm
|
0.157 - 0.156 in
4.0 - 4 mm
|
||
0,4928 RON - 0,6009 RON | 1000 În stoc |
0.188 in
4.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.031 - 0.094 in
0.8 - 2.4 mm
|
0.157 - 0.156 in
4.0 - 4 mm
|
||
0,8283 RON - 1,0104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.22 - 0.28 in
5.6 - 7.1 mm
|
0.157 - 0.156 in
4.0 - 4 mm
|
||
0,82 RON - 1,0104 RON | 1900 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.343 - 0.406 in
8.7 - 10.3 mm
|
0.157 - 0.156 in
4.0 - 4 mm
|
||
0,8215 RON - 1,0104 RON | 800 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.094 - 0.157 in
2.4 - 4.0 mm
|
0.185 - 0.187 in
4.7 - 4.7 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina