Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere - Element de strângere cu fixare în locaș

În stoc

Zatlačovacie spojovacie prvky sú ľahko použiteľné a rýchlo sa upevňujú, sú ideálne na úhľadné a bezpečné spojenie dvoch dielov dohromady. Náš sortiment je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6 a polypropylénu (PP).

Polyamid je pevný, húževnatý a odolný materiál často používaný na spojovacie prvky a iné technické komponenty. Poskytujú lacný, rýchly a pohodlný spôsob spájania plastov, ľahkých plechov, izolačných materiálov, dosiek plošných spojov alebo akéhokoľvek iného tenkého a ľahkého materiálu. Zatláčacie spojovacie prvky majú špeciálne navrhnuté nožičky, ktoré zaisťujú stlačenie a roztiahnutie, čím pomáhajú uzamknúť spojovací prvok do vopred vyrazených otvorov. Majú tiež veľké hlavy pre oveľa jednoduchšiu montáž a možno ich opätovne použiť, čo z nich robí ekonomickú voľbu pre vašu aplikáciu.

Tento sortiment sa zaistí do panelov s vopred vyhotovenými dierami. Efektívny dizajn a materiály použité na ich výrobu ponúkajú odolnosť voči vibráciám, oderu a korózii.

Trieda horľavosti UL94 V2

Cod Serie: SR1968

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
104 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Înălțime cap Grosime panou Diametru cap Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
0,3668 RON - 0,4408 RON Solicitați termenul de livrare aici
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
1,0871 RON - 1,3157 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
1,6976 RON - 1,6976 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
0,7092 RON - 0,8311 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,3029 RON - 0,374 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
6.8 mm
2.5 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
0,3116 RON - 0,3847 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
13.1 mm
8.4 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
0,4203 RON - 0,5189 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
14.6 mm
10.2 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
0,4065 RON - 0,5019 RON 510 În stoc
Nailon 6/6
10.9 mm
8.0 mm
9.9 mm
3.8 - 4.6 mm
0,1756 RON - 0,2168 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
9.0 mm
6.4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
0,3058 RON - 0,3776 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
7.9 mm
3.2 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,1325 RON - 0,1636 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
15.5 mm
11.4 mm
8.7 mm
4.1 - 4.4 mm
0,2077 RON - 0,2565 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
5.2 mm
3.1 mm
7.9 mm
3.3 - 3.4 mm
0,1761 RON - 0,2175 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
6.9 mm
3.4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,3058 RON - 0,3776 RON 185 În stoc
Nailon 6/6
10.6 mm
7.0 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
0,3481 RON - 0,4298 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
1 mm
4.8 mm
5.2 mm
3.3 - 3.8 mm
0,7045 RON - 0,8697 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
3.4 mm
1.6 mm
7.1 mm
2.3 - 2.4 mm
0,168 RON - 0,2074 RON 44000 În stoc
Nailon 6/6
7.4 mm
4.0 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,168 RON - 0,2074 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
5.7 mm
3.1 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
0,7321 RON - 0,9039 RON 475 În stoc
Nailon 6/6
8.8 mm
4.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
  • din 6
N/A Natural 8.0 mm 8.0 mm (PT)

10224144

Interval de preț
0,5019 RON - 0,4065 RON

Niveluri de stoc
510 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    3.8 - 4.6 mm
  • Lungime ancoră
    10.9 mm
  • Diametru cap
    9.9 mm
  • Înălțime cap
    10.9 mm
  • Culoare
    Natural
N/A Natural 7.0 mm 7.0 mm (PT)

10224243

Interval de preț
0,3776 RON - 0,3058 RON

Niveluri de stoc
185 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.1 - 6.5 mm
  • Lungime ancoră
    10.6 mm
  • Diametru cap
    11.5 mm
  • Înălțime cap
    10.6 mm
  • Culoare
    Natural
N/A Natural 4.0 mm 3.9 mm (PT)

10224106

Interval de preț
0,2074 RON - 0,168 RON

Niveluri de stoc
44000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    3.0 - 3.1 mm
  • Lungime ancoră
    7.4 mm
  • Diametru cap
    5.2 mm
  • Înălțime cap
    7.4 mm
  • Culoare
    Natural
N/A Natural 4.8 mm 4.8 mm (PT)

10224342

Interval de preț
0,9039 RON - 0,7321 RON

Niveluri de stoc
475 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.1 - 6.4 mm
  • Lungime ancoră
    8.8 mm
  • Diametru cap
    12.7 mm
  • Înălțime cap
    8.8 mm
  • Culoare
    Natural