Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatlačovacie spojovacie prvky sú ľahko použiteľné a rýchlo sa upevňujú, sú ideálne na úhľadné a bezpečné spojenie dvoch dielov dohromady. Náš sortiment je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6 a polypropylénu (PP).
Polyamid je pevný, húževnatý a odolný materiál často používaný na spojovacie prvky a iné technické komponenty. Poskytujú lacný, rýchly a pohodlný spôsob spájania plastov, ľahkých plechov, izolačných materiálov, dosiek plošných spojov alebo akéhokoľvek iného tenkého a ľahkého materiálu. Zatláčacie spojovacie prvky majú špeciálne navrhnuté nožičky, ktoré zaisťujú stlačenie a roztiahnutie, čím pomáhajú uzamknúť spojovací prvok do vopred vyrazených otvorov. Majú tiež veľké hlavy pre oveľa jednoduchšiu montáž a možno ich opätovne použiť, čo z nich robí ekonomickú voľbu pre vašu aplikáciu.
Tento sortiment sa zaistí do panelov s vopred vyhotovenými dierami. Efektívny dizajn a materiály použité na ich výrobu ponúkajú odolnosť voči vibráciám, oderu a korózii.
Trieda horľavosti UL94 V2
Cod Serie: SR1968
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Material | Înălțime cap | Grosime panou | Diametru cap | Interval diametru orificiu compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7092 RON - 0,8311 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
1,0871 RON - 1,3157 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
|||
1,6976 RON - 1,6976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,3668 RON - 0,4408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
0,46 RON - 0,46 RON | 1000 În stoc |
Nailon
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
0,3477 RON - 0,3477 RON | 10000 În stoc |
Nailon
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.173 - 0.185 in
4.4 - 4.7 mm
|
||
0,5448 RON - 0,5448 RON | 4021 În stoc |
Nailon
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
0,4504 RON - 0,4504 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.173 - 0.189 in
4.4 - 4.8 mm
|
||
0,7324 RON - 0,7324 RON | 1900 În stoc |
Nailon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.217 - 0.232 in
5.5 - 5.9 mm
|
||
0,3833 RON - 0,3833 RON | 139 În stoc |
Nailon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.24 - 0.256 in
6.1 - 6.5 mm
|
||
0,4627 RON - 0,4627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
2,0947 RON - 2,0947 RON | 8000 În stoc |
Nailon
|
0.071 in
1.8 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.228 - 0.256 in
5.8 - 6.5 mm
|
||
0,7776 RON - 0,7776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.244 - 0.26 in
6.2 - 6.6 mm
|
||
0,8351 RON - 0,8351 RON | 904 În stoc |
Nailon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.209 in
5.0 - 5.3 mm
|
||
0,3218 RON - 0,3973 RON | 150 În stoc |
Nailon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
0,1851 RON - 0,2285 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
0,4292 RON - 0,5299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon 6/6
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
0,3145 RON - 0,3883 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.248 in
6.1 - 6.3 mm
|
||
0,4076 RON - 0,5033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon 6/6
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina