Nitul cu împingere are un cap teșit. Designul teșit facilitează asamblarea și îndepărtarea eficientă.
Nitul se instalează prin introducerea rapidă și ușoară în piesa de prelucrat. Apăsați în jos pe știftul care cuplează manșonul în formă de H. Odată ce știftul este introdus în manșon, picioarele acestuia se extind, blocând ferm ansamblul nitului în poziție. Odată ce ansamblul nitului este instalat, capul știftului iese din suprafața panoului, dar oferă totuși un aspect frumos curat și finisat.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Culoare | Înălțime cap | Diametru cap | Interval grosime panou | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5749 RON - 0,7968 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
Alb
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,5749 RON - 0,7968 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
Negru
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,5749 RON - 0,7968 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.142 in
3.6 mm
|
Alb
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,5749 RON - 0,7968 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
Alb
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,6051 RON - 0,8392 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.142 in
3.6 mm
|
Negru
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,5749 RON - 0,7968 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
Negru
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,6051 RON - 0,8392 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.142 in
3.6 mm
|
Alb
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,5749 RON - 0,7968 RON | 50 În stoc |
0.122 in
3.1 mm
|
Alb
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,5749 RON - 0,7968 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
Negru
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,5749 RON - 0,7968 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
Alb
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,5749 RON - 0,7968 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.142 in
3.6 mm
|
Negru
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,5749 RON - 0,7968 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
Alb
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,8488 RON - 1,1773 RON | 750 În stoc |
0.142 in
3.6 mm
|
Negru
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,8488 RON - 1,1773 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.142 in
3.6 mm
|
Alb
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,6996 RON - 0,6996 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.146 in
3.7 mm
|
Negru
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina