Zatlačovacie lamelové nity je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Sú obľúbenou voľbou pri výbere plastového rýchloupínacieho prvku.
Kotva nitu má rebrovaný dizajn pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v paneli sa rebrá vychýlia a potom zasunú na svoje miesto. Tým sa nit uzamkne a bezpečne drží panel na mieste.
Tento nit je užitočný na montáž ventilátorov, upevnenie podložiek sedadiel a iných látok. Vhodné pre rôzne materiály, vrátane dreva, peny, gumy, kovov a plastov. Tieto nity sú ideálne pre závitové, hladké, vyvŕtané alebo vyrazené otvory. K dispozícii v rôznych veľkostiach a štýloch pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.
Cod Serie: SR2324
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Culoare | Material | Diametru cap | Interval grosime panou compatibil | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2139 RON - 1,2139 RON | 36880 În stoc |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.047 - 0.236 in
1.2 - 6.0 mm
|
2
|
||
| 1,2616 RON - 1,2616 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30 mm
|
0.079 - 0.984 in
2.0 - 25.0 mm
|
2
|
||
| 1,2139 RON - 1,2139 RON | 3900 În stoc |
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.047 - 0.236 in
1.2 - 6.0 mm
|
2
|
||
| 1,5998 RON - 1,5998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.106 - 0.299 in
2.7 - 7.6 mm
|
2
|
||
| 0,6006 RON - 0,703 RON | 62000 În stoc |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 1,2419 RON - 1,2419 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 0,7353 RON - 0,7353 RON | 3000 În stoc |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.776 - 1.724 in
19.7 - 43.8 mm
|
|
||
| 0,8349 RON - 1,0146 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.079 - 0.591 in
2.0 - 15.0 mm
|
|
||
| 0,6806 RON - 0,8335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 1,7261 RON - 1,7261 RON | 2200 În stoc |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.138 - 0.748 in
3.5 - 19.0 mm
|
2
|
||
| 2,6382 RON - 4,1398 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.059 - 0.787 in
1.5 - 20.0 mm
|
2
|
||
| 0,6848 RON - 0,8434 RON | 3000 În stoc |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
||
| 0,5641 RON - 0,5879 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Type 2
|
||
| 2,4557 RON - 2,4557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.059 - 0.787 in
1.5 - 20.0 mm
|
2
|
||
| 1,7261 RON - 1,7261 RON | 10450 În stoc |
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.138 - 0.748 in
3.5 - 19.0 mm
|
2
|
||
| 0,6764 RON - 0,6764 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.48 - 0.874 in
12.2 - 22.2 mm
|
|
||
| 0,6764 RON - 0,6764 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.035 - 0.335 in
0.9 - 8.5 mm
|
|
||
| 1,5576 RON - 1,5576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Type 3
|
||
| 0,6764 RON - 0,6764 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.425 - 0.776 in
10.8 - 19.7 mm
|
|
||
| 0,8434 RON - 0,8434 RON | 19900 În stoc |
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina